Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Анализ технологических процессов

Экспертный анализ с количественными показателями

  • Сравнительный анализ с другими участниками рынка
  • Анализ текущих процессов и количественная оценка альтернативных решений
  • Прогнозирование экономической выгоды и разработка перспективного плана реализации

Достижение конкретных бизнес-результатов

  • Сокращение сроков вывода продукции на рынок за счет моделирования сложных систем и проектирования с учетом технологических требований
  • Снижение расходов на тестирование за счет автоматизации, моделирования технологических процессов и разработки параллельных испытаний
  • Минимизация рисков с помощью метода поэтапного анализа, который объединяет в себе экспертные оценки в экономической и технологической областях и сравнительный анализ с другими участниками рынка и лидерами отрасли

Результаты говорят сами за себя

  • Одному из производителей ноутбуков удалось сократить количество брака на 69%, на 70% — количество незавершенных работ и на 84% — продолжительность производственного цикла
  • Производитель медицинского оборудования заявил о сокращении на 65% сроков вывода продукции на рынок и на 49% — продолжительности технологических операций
  • Производитель систем управления сократил на 35% расходы на программное обеспечение для испытаний и уменьшил расходы на аппаратные средства на 60%


Связаться с экспертом

Уточнить список

По типу содержания

1-2 из 2

Упорядочить:
Simplifying the Economics of Test and Repair in Both the Factory and Depot - White Paper
This paper explores how to calculate the cost-of-test.

Руководство по применению 2019-02-21

PDF PDF 1.97 MB
Keysight Process Analysis - Brochure
Keysight can analyze your test process and help you lower costs, reduce risks, and accelerate time to market.

Брошюра 2016-05-26

PDF PDF 1.71 MB