Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Принадлежности для анализаторов формы сигнала тока серии CX3300

Специализированные принадлежности для анализаторов формы сигнала тока серии CX3300 включают четыре типа токовых датчиков (CX1101A, CX1102A, CX1103A и CX1104A), дифференциальный датчик (CX1105A), адаптер интерфейса пассивного пробника (CX1151A) и цифровой канал (CX1152A). Эти принадлежности обеспечивают измерение силы тока, а также напряжения аналоговых и цифровых сигналов. Токовые и дифференциальные датчики являются важнейшими принадлежностями анализаторов формы сигнала тока серии CX3300, обеспечивающими измерения динамических токов в полосе до 200 МГц и в диапазоне от 100 пА до 100 А. Адаптер интерфейса пассивного пробника CX1151A позволяет использовать обычные осциллографические пробники для измерения сигналов напряжения с помощью базовых блоков серии CX3300. Цифровой канал CX1152A предназначен для использования только с базовым блоком CX3324A. Он имеет восемь входов с импедансом 10 МОм и обеспечивает гибкость запуска и возможность точного измерения малых мощностей за счет минимизации тока нагрузки.

  • Current and Voltage Sensors Current and Voltage Sensors 

    Current and Voltage Sensors

    • Dynamic current measurement from 150 pA to 100 A
    • 4 unique current sensors and a non-intrusive differential sensor
    • Maximum bandwidth: 200 MHz
    • Up to +/-40 V common mode voltage

  • Resistive Sensor Heads Resistive Sensor Heads 

    Resistive Sensor Heads

    • Dedicated accessories for the CX1104A Selectable Shunt Current Sensor
    • Different value of 6 shunt resistors
    • Each shunt resistor is calibrated at Keysight.
    • Enables up to 15 A and 20 MHz bandwidth measurement with CX1104A
       

  • Sensor Heads Sensor Heads 

    Sensor Heads

    • Dedicated accessories for CX1101 and CX1102 Current Sensors
      Coaxial type wideband and low noise connection
      Easy-to-use test lead and twisted pair connection
      Enables up to 10 A dynamic current measurement

       

  • Other Accessories Other Accessories 

    Other Accessories

    • Other accessories for the CX3300 series
    • Rack mount kit
    • Attachment for 3D probe positioner

  • CX1152A Digital Channel, 10 MΩ Input, ±25 V, 8 Channel CX1152A Digital Channel, 10 MΩ Input, ±25 V, 8 Channel 

    CX1152A Digital Channel, 10 MΩ Input, ±25 V, 8 Channel

    • 8-channel digital trigger for CX3324A Device Current Waveform Analyzer
    • Input impedance: 10 MΩ
    • Input dynamic range: ±25 V
    • Maximum input voltage: ±40 V