Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Tunable System Source

The Keysight N7711A and N7714A tunable lasers are single-port and four-port sources, available with C-band or L-band wavelength coverage. All models can reach any wavelength point within their specified wavelength in the C- and L-band range. The narrow linewidth and offset grid fine-tuning capability make them ideal sources for realistic loading of the latest transmission systems. In system loading applications, it may be preferable to grid-tune the lasers like system transmitters, simply by changing the channel index. The channel grid is adjustable to standard ITU-T grid spacing like 50 GHz, and to arbitrary grids. The Keysight N7711A and N7714A tunable lasers are available in a compact format with half-rack width and one rack-unit height. This format makes them the right choice for high channel-count system load applications.

Learn more about Keysight Optical Laser Source Products 
 

Сравнить все в этой группе (2)

  • N7711A Источник оптического излучения перестраиваемый, 1 канал N7711A Источник оптического излучения перестраиваемый, 1 канал (1) 

    N7711A Источник оптического излучения перестраиваемый, 1 канал

    Новый однопортовый источник излучения Keysight N7711A на основе лазера с перестройкой частоты является идеальным источником для реалистичной нагрузки современных систем передачи данных. Прибор доступен в версиях для C- и L-диапазонов длин волн.

  • N7714A Источник оптического излучения перестраиваемый, 4 канала N7714A Источник оптического излучения перестраиваемый, 4 канала (1) 

    N7714A Источник оптического излучения перестраиваемый, 4 канала

    Новый четырехпортовый источник излучения N7714A является идеальным источником для реалистичной нагрузки систем передачи данных. Прибор оснащен четырьмя лазерами с независимой перестройкой частоты и доступен в версиях для C- и L-диапазонов длин волн.