Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Сравнить продукты

Цены могут быть изменены без уведомления.

Задайте критерии

10 из 10 совпадений для продукта

Упорядочить:
Продукт Product Family Maximum Output Minimum Current Measurement Resolution Maximum number of SMUs Analyzer Controller IV Measurement Capabilities Optional Measurement Capabilities
B1500A Анализатор полупроводниковых приборов/ПО EasyEXPERT B1500A Анализатор полупроводниковых приборов/ПО EasyEXPERT
Advanced Device Analyzer
  • 200 V/1 A
  • 0.1 fA
10 (configurable module)
  • External PC
  • Mainframe built-in PC
  • I/V-t sampling
  • Spot / Pulsed spot
  • Sweep /Pulsed sweep
  • Capacitance measurement
  • Ultra-fast pulsed/transient IV
B1505A Анализатор мощных устройств/характериограф B1505A Анализатор мощных устройств/характериограф
Advanced Device Analyzer
  • 10 kV/1500 A
  • 10 fA
10 (configurable module)
  • External PC
  • Mainframe built-in PC
  • I/V-t sampling
  • Spot / Pulsed spot
  • Sweep /Pulsed sweep
  • Capacitance measurement
E5270B Базовый блок для прецизионных измерений, 8 гнезд E5270B Базовый блок для прецизионных измерений, 8 гнезд
Precision IV Analyzer
  • 200 V/1 A
  • 0.1 fA
8 (configurable module)
  • External PC
  • Spot / Pulsed spot
  • Sweep /Pulsed sweep
E5260A Базовый блок для высокоскоростных измерений, 8 гнезд E5260A Базовый блок для высокоскоростных измерений, 8 гнезд
Precision IV Analyzer
  • 200 V/1 A
  • 5 pA
8 (configurable module)
  • External PC
  • Spot / Pulsed spot
  • Sweep /Pulsed sweep
E5263A Высокоскоростной параметрический анализатор, 2 канала (модули большой и средней мощности) E5263A Высокоскоростной параметрический анализатор, 2 канала (модули большой и средней мощности)
Precision IV Analyzer
  • 200 V/1 A
  • 5 pA
2 (fixed configuration)
  • External PC
  • Spot / Pulsed spot
  • Sweep /Pulsed sweep
E5262A Высокоскоростной параметрический анализатор, 2 канала (модули средней мощности) E5262A Высокоскоростной параметрический анализатор, 2 канала (модули средней мощности)
Precision IV Analyzer
  • 100 V/200 mA
  • 5 pA
2 (fixed configuration)
  • External PC
  • Spot / Pulsed spot
  • Sweep /Pulsed sweep
B2912A Прецизионный параметрический анализатор, 2 канала, 10 фА, 210 В, 3 A/10,5 A (пост./импульсный ток) B2912A Прецизионный параметрический анализатор, 2 канала, 10 фА, 210 В, 3 A/10,5 A (пост./импульсный ток)
Economic IV Analyzer
  • 210 V/3 A (10.5A Pulse)
  • 10 fA
2 (stackable up to 4 units)
  • External PC
  • I/V-t sampling
  • Spot / Pulsed spot
  • Sweep /Pulsed sweep
B2911A Прецизионный параметрический анализатор, 1 канал, 10 фА, 210 В, 3 A/10,5 A (пост./импульсный ток) B2911A Прецизионный параметрический анализатор, 1 канал, 10 фА, 210 В, 3 A/10,5 A (пост./импульсный ток)
Economic IV Analyzer
  • 210 V/3 A (10.5A Pulse)
  • 10 fA
1 (stackable up to 4 units)
  • External PC
  • I/V-t sampling
  • Spot / Pulsed spot
  • Sweep /Pulsed sweep
B2902A Прецизионный параметрический анализатор, 2 канала, 100 фА, 210 В, 3 A/10,5 A (пост./импульсный ток) B2902A Прецизионный параметрический анализатор, 2 канала, 100 фА, 210 В, 3 A/10,5 A (пост./импульсный ток)
Economic IV Analyzer
  • 210 V/3 A (10.5A Pulse)
  • 100 fA
2 (stackable up to 4 units)
  • External PC
  • I/V-t sampling
  • Spot / Pulsed spot
  • Sweep /Pulsed sweep
B2901A Прецизионный параметрический анализатор, 1 канал, 100 фА, 210 В, 3 A/10,5 A (пост./импульсный ток) B2901A Прецизионный параметрический анализатор, 1 канал, 100 фА, 210 В, 3 A/10,5 A (пост./импульсный ток)
Economic IV Analyzer
  • 210 V/3 A (10.5A Pulse)
  • 100 fA
1 (stackable up to 4 units)
  • External PC
  • I/V-t sampling
  • Spot / Pulsed spot
  • Sweep /Pulsed sweep