Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Фемтоамперметры и петаомметры серии B2980A

Фемтоамперметры и петаомметры Keysight серии B2980A не только обладают лучшими в своем классе характеристиками, но также обеспечивают широкий спектр инновационных возможностей, позволяющих максимально повысить достоверность измерений.

Оба типа приборов (фемтоамперметры и петаомметры) обеспечивают измерение силы тока с лучшим в мире разрешением — от 0,01 фА (0,01 x 10-15 А). Петаомметры, кроме того, позволяют измерять сопротивление до 10 ПОм (10 x 1015 Ом), что также является лучшим в своем классе показателем. Для устранения влияния шумов от сети переменного тока при проведении измерений слабых сигналов некоторые модели фемтоамперметров и петаомметров серии B2980A оснащены функцией питания от аккумуляторной батареи.

Все приборы серии B2980A имеют жидкокристаллический экран с диагональю 4,3 дюйма (10,9 см), который поддерживает различные режимы отображения результатов измерений (числовой вид, график тренда и гистограмма), что позволяет анализировать данные с помощью встроенного в интерфейс функционала без использования внешнего компьютера. Встроенная функция отслеживания уровня шумов в режиме реального времени помогает выбрать наиболее подходящий вид измерений. Эти уникальные возможности позволяют захватывать переходные процессы в устройствах и материалах и сразу же выполнять быстрый статистический анализ, что способствует повышению эффективности и достоверности измерений.

Дополнительная программа контроля состояния схемы помогает выявлять источники шумов, генерируемых внешними элементами, такими как кабели, соединители, адаптеры и др.

Измерители серии B2980A обеспечивают уникальную, лучшую в своем классе функциональность, которая существенно повышает ваши возможности по выполнению прецизионных измерений.

Сравнить все фемтоамперметры/петаомметры (4)

Найти фемтоамперметр/петаомметр

  • B2981A Фемтоамперметр, 0,01 фА B2981A Фемтоамперметр, 0,01 фА (1) 

    B2981A Фемтоамперметр, 0,01 фА

    • Минимальное разрешение при измерении силы тока: 0,01 фА
    • Функция отображения графика тренда и построения гистограмм в режиме реального времени
    • Инновационная программа контроля состояния схемы (опция)

  • B2983A Фемтоамперметр, 0,01 фА, питание от аккумуляторной батареи B2983A Фемтоамперметр, 0,01 фА, питание от аккумуляторной батареи (1) 

    B2983A Фемтоамперметр, 0,01 фА, питание от аккумуляторной батареи

    • Минимальное разрешение: 0,01 фА
    • Функция питания от аккумуляторной батареи для устранения влияния шумов от сети переменного тока
    • Функция отображения графика тренда и построения гистограмм в режиме реального времени

  • B2985A Петаомметр, 0,01 фА, 10 ПОм B2985A Петаомметр, 0,01 фА, 10 ПОм (1) 

    B2985A Петаомметр, 0,01 фА, 10 ПОм

    • Минимальное разрешение при измерении силы тока: 0,01 фА
    • Измерение сопротивления до 10 ПОм
    • Функция отображения графика тренда и построения гистограмм в режиме реального времени
    • Инновационная программа контроля состояния схемы (опция)

  • B2987A Петаомметр, 0,01 фА, 10 ПОм, питание от аккумуляторной батареи B2987A Петаомметр, 0,01 фА, 10 ПОм, питание от аккумуляторной батареи (1) 

    B2987A Петаомметр, 0,01 фА, 10 ПОм, питание от аккумуляторной батареи

    • Минимальное разрешение: 0,01 фА
    • Измерение сопротивления до 10 ПОм
    • Функция питания от аккумулятора для устранения влияния шумов от сети переменного тока
    • Функция отображения графика тренда и построения гистограмм в режиме реального времени