Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Анализаторы сигналов в формате PXI

Анализатор сигналов сочетает в себе возможности сканирующего анализатора спектра, обеспечивающего максимальный динамический диапазон для измерения внеполосных искажений, и векторного анализатора, обеспечивающего точные измерения внутриканальных искажений. Такое сочетание позволяет с высокой точностью измерять частоту и амплитуду сигнала, паразитные составляющие, фазовый шум, а также выполнять анализ модуляции телекоммуникационных сигналов без ухудшения динамического диапазона и снижения скорости измерений.

Если вы занимаетесь, главным образом, внутриканальными измерениями, рекомендуем обратить внимание на векторные анализаторы сигналов в формате PXI, которые оптимизированы для быстрого тестирования всех известных сигналов.

Мы представили анализатор сигналов CXA-m в формате PXIe, который дополняет линейку приборов Keysight серии X и обеспечивает заданные характеристики во всем диапазоне частот до 26,5 ГГц. Прибор занимает четыре слота в базовом блоке и позволяет исследовать ВЧ и СВЧ сигналы с использованием существующих программных кодов. Выбирайте анализатор Keysight CXA-m — и вы получите компактный прибор для измерения параметров СВЧ сигналов.

Максимально эффективное использование преимуществ анализаторов Keysight серии X

  • Получение стабильных достоверных результатов измерений с помощью идентичных измерительных приложений для всех анализаторов сигналов серии X
  • Органичный переход от тестирования в процессе исследований и разработки к производственным испытаниям и техническому обслуживанию благодаря унифицированным программным кодам, измерительным приложениям, функциональным возможностям и пользовательскому интерфейсу анализаторов сигналов серии X
  • Минимальное время обучения работе с приборами благодаря привычному простому в использовании интерфейсу
  • M9260A PXIe Audio Analyzer M9260A PXIe Audio Analyzer 

    M9260A PXIe Audio Analyzer

    The Keysight M9260A is designed for fast and performance audio test. It offers

    • Fast audio test speed
    • Pure audio signal generation
    • High performance audio measurement.
    • Easy-of-use for audio tests

  • M9290A Анализатор сигналов CXA-m в формате PXIe, от 10 Гц до 26,5 ГГц M9290A Анализатор сигналов CXA-m в формате PXIe, от 10 Гц до 26,5 ГГц 

    M9290A Анализатор сигналов CXA-m в формате PXIe, от 10 Гц до 26,5 ГГц

    • Диапазон частот: от 10 Гц до 3 ГГц, 7,5 ГГц, 13,6 ГГц или 26,5 ГГц
    • Полоса демодуляции: до 25 МГц
    • Возможность выбора режима свипирования или БПФ
    • Измерительные приложения для универсального анализа сигналов