Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Сравнить продукты

Векторные анализаторы сигналов

Подробная информация о продуктах этой серии

Цены могут быть изменены без уведомления.

Задайте критерии

4 из 4 совпадений для продукта

Упорядочить:
Продукт Frequency Range Max Analysis Bandwidth Form Factor/Size Multi-Channel Support Measurement Applications Description
M9421A Векторный приемопередатчик VXT в формате PXIe M9421A Векторный приемопередатчик VXT в формате PXIe
60 MHz to
■ 3.8 GHz
■ 6 GHz
■ 40 MHz
■ 80 MHz
■ 160 MHz
PXIe, 4 slots (requires frequency reference)
  • Analog demod
  • Cellular
  • Digital demod
  • Noise figure
  • Wireless Connectivity
■ Vector transceiver
designed for wireless
component product test
■ High density, low cost,
and adequate performance
■ FPGA-accelerated fast
power and power servo
measurements
M9420A Векторный приемопередатчик VXT в формате PXIe M9420A Векторный приемопередатчик VXT в формате PXIe
60 MHz to
■ 3.8 GHz
■ 6 GHz
■ 40 MHz
■ 80 MHz
■ 160 MHz
Формат PXIe, 4 слота (включая модуль генератора опорной частоты)
  • Analog demod
  • Cellular
  • Digital demod
  • Wireless Connectivity
■ Векторный приемопередатчик для тестирования беспроводных компонентов
■ Компактность, высокая производительность, адекватная цена
■ Аппаратно ускоренные измерения мощности
M9393A Высокопроизводительный векторный анализатор сигналов в формате PXIe, до 50 ГГц M9393A Высокопроизводительный векторный анализатор сигналов в формате PXIe, до 50 ГГц
от 9 кГц до
• 8,4 ГГц
• 14 ГГц
• 18 ГГц
• 27 ГГц
• 50 ГГц
• 40 МГц
• 100 МГц
• 160 МГц
Формат PXIe, 5 слотов (включая модуль генератора опорной частоты)
  • +/- 1 ns time alignment
  • Up to 4 channels
  • Analog demod
  • Cellular
  • Digital demod
  • WLAN
• Высокопроизводительный векторный анализатор сигналов в формате PXIe
• Высокое быстродействие и точность при компактных габаритных размерах
• Сокращение времени тестирования гармоник и паразитных сигналов
M9391A Векторный анализатор сигналов в формате PXIe, до 6 ГГц M9391A Векторный анализатор сигналов в формате PXIe, до 6 ГГц
От 1 МГц до
• 3 ГГц
• 6 ГГц
• 40 МГц
• 100 МГц
• 160 МГц
Формат PXIe, 4 слота (включая модуль генератора опорной частоты)
  • +/- 5 ns time alignment
  • Up to 4 channels
  • Analog demod
  • Cellular
  • Digital demod
  • WLAN
• Высокое быстродействие, компактные габаритные размеры, невысокая стоимость
• Идеально подходит для быстрых измерений мощности