Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Анализаторы мощных устройств

Анализаторы мощных устройств компании Keysight представляют собой лучшее решение для определения характеристик силовых полупроводниковых приборов. Все анализаторы мощных устройств обеспечивают широкий диапазон измерения тока и напряжения и обладают другими функциональными возможностями, которые позволяют работать с самыми разнообразными силовыми устройствами.

Анализатор мощных устройств/характериограф B1505A предназначен, в основном, для тестирования силовых полупроводниковых приборов в процессе производства, тогда как анализатор мощных полупроводниковых приборов B1506A ориентирован на потребности разработчиков силовых электронных схем и производителей оборудования.

  • B1506A Анализатор мощных полупроводниковых приборов B1506A Анализатор мощных полупроводниковых приборов 

    B1506A Анализатор мощных полупроводниковых приборов

    • Измерение всех параметров ВАХ и ВФХ
    • Измерение заряда на затворе Qg
    • Тестирование в широком диапазоне напряжений и тока (до 3 кВ и до 1500 А)
    • Определение температурных зависимостей параметров (от –50°C до +250°C)

  • PD1000A Power Device Measurement System for Advanced Modeling PD1000A Power Device Measurement System for Advanced Modeling 

    PD1000A Power Device Measurement System for Advanced Modeling

    Eliminate design cycles by creating real-world power device models resulting in simulations you can trust.

  • PD1500A Dynamic Power Device Analyzer/Double Pulse Tester PD1500A Dynamic Power Device Analyzer/Double Pulse Tester 

    PD1500A Dynamic Power Device Analyzer/Double Pulse Tester

    As an off-the-shelf measurement solution, the PD1500A delivers reliable, repeatable measurements of wide-bandgap semiconductors. The platform ensures user safety and protection of the system’s measurement hardware.

  • Анализаторы мощных устройств/характериографы серии B1505A Анализаторы мощных устройств/характериографы серии B1505A 

    Анализаторы мощных устройств/характериографы серии B1505A

    Одноблочное техническое решение для определения параметров мощных устройств от суб-пикоамперного диапазона до 10 кВ и 1,5 кА. Прибор обеспечивает прецизионное измерение сопротивления элементов в открытом состоянии в пределах микроом и параметров импульсов до 10 мкс.