Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Анализаторы мощных устройств / характериографы

Анализаторы мощных устройств компании Keysight представляют собой лучшее решение для определения характеристик силовых полупроводниковых приборов. Все анализаторы мощных устройств обеспечивают широкий диапазон измерения тока и напряжения и обладают другими функциональными возможностями, которые позволяют работать с самыми разнообразными силовыми устройствами.

Анализатор мощных устройств/характериограф B1505A предназначен, в основном, для тестирования полупроводниковых устройств силовой электроники в процессе производства, тогда как анализатор мощных полупроводниковых приборов B1506A ориентирован на потребности разработчиков силовых электронных схем и производителей оборудования. Анализатор емкости мощных полупроводниковых приборов B1507A упрощает разработку силовых электронных микросхем и мощных устройств, обеспечивая возможность достоверных автоматических измерений емкости силовых полупроводниковых приборов.

Более подробная информация о прецизионных параметрических анализаторах и характериографах.

  • B1506A Анализатор/характериограф мощных полупроводниковых приборов для разработки схем B1506A Анализатор/характериограф мощных полупроводниковых приборов для разработки схем 

    B1506A Анализатор/характериограф мощных полупроводниковых приборов для разработки схем

    • Измерение всех параметров ВАХ и ВФХ
    • Измерение заряда на затворе Qg
    • Тестирование в широком диапазоне напряжений и тока (до 3 кВ и до 1500 А)
    • Определение температурных зависимостей параметров (от –50°C до +250°C)

  • PD1000A Измерительная система для моделирования мощных полупроводниковых приборов PD1000A Измерительная система для моделирования мощных полупроводниковых приборов 

    PD1000A Измерительная система для моделирования мощных полупроводниковых приборов

    Специализированная измерительная система для моделирования мощных полупроводниковых приборов позволяет сократить время проектирования за счет создания достоверных реалистичных моделей полупроводниковых приборов с широкой запрещенной зоной (WBG).

  • PD1500A Система для анализа динамических характеристик мощных полупроводниковых приборов PD1500A Система для анализа динамических характеристик мощных полупроводниковых приборов 

    PD1500A Система для анализа динамических характеристик мощных полупроводниковых приборов

    Готовое к использованию измерительное решение PD1500A обеспечивает надежные стабильные измерения параметров полупроводниковых приборов с широкой запрещенной зоной. Платформа обеспечивает безопасность пользователя и защиту измерительного оборудования.

  • Анализаторы мощных устройств/характериографы серии B1505A Анализаторы мощных устройств/характериографы серии B1505A 

    Анализаторы мощных устройств/характериографы серии B1505A

    Одноблочное техническое решение для определения параметров мощных устройств от суб-пикоамперного диапазона до 10 кВ и 1,5 кА. Прибор обеспечивает прецизионное измерение сопротивления элементов в открытом состоянии в пределах микроом и параметров импульсов до 10 мкс.