Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Волноводные преобразователи мощности

 Волноводные преобразователи мощности

Волноводные преобразователи мощности компании Keysight предназначены для измерения мощности в диапазоне частот от 50 ГГц до 110 ГГц. Они обеспечивают высокую надежность, низкое значение потерь и отличные характеристики по КСВН. Приборы оснащены портом для подачи калибровочного сигнала с частотой 50 МГц, что позволяет уменьшить погрешность измерений.

Сравнить все в этой группе (3)

  • E8486A Волноводный преобразователь мощности E8486A Волноводный преобразователь мощности (1) 

    E8486A Волноводный преобразователь мощности

    • Диапазон частот: от 60 ГГц до 90 ГГц
    • Совместимость с измерителями мощности компании Keysight
    • Лучшие в своем классе характеристики по КСВ
    • Калибровка сигналом 50 МГц
    • Высокая надежность

  • V8486A Волноводный преобразователь мощности V8486A Волноводный преобразователь мощности (1) 

    V8486A Волноводный преобразователь мощности

    • Диапазон частот: от 50 ГГц до 75 ГГц
    • Диапазон измерения мощности: от –30 дБм до +20 дБм
    • Максимальное значение КСВН: менее 1,06
    • Волноводный фланец EIA WR-15, UG-385/U

  • W8486A Волноводный преобразователь мощности W8486A Волноводный преобразователь мощности (1) 

    W8486A Волноводный преобразователь мощности

    • Диапазон частот: от 75 ГГц до 110 ГГц
    • Диапазон измерения мощности: от –30 дБм до +20 дБм
    • Максимальное значение КСВН: менее 1,08
    • Волноводный фланец: UG-387/U