Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Ручные измерители сопротивления изоляции серий U1450A и U1460A

Ручные измерители сопротивления изоляции Keysight серий U1450A и U1460A идеально подходят для выполнения различных задач по профилактическому обслуживанию промышленного электротехнического оборудования. Высокая надежность приборов, их широкие измерительные возможности, а также функция автоматического формирования отчетов позволяют более эффективно использовать ручные измерители сопротивления изоляции Keysight серий U1450A и U1460A в повседневной работе.

Использование совместно с этими приборами дополнительного адаптера Bluetooth® U1117A позволяет выполнять дистанционное тестирование с помощью компьютеров на базе ОС Windows и мобильных устройств на базе iOS и Android.

Дополнительная программа для ручных измерителей сопротивления изоляции обеспечивает автоматическое формирование отчетов по испытаниям. Для упрощения интерпретации и анализа результатов тестирования эти отчеты могут быть сформированы в графическом или табличном виде.

Все пять моделей ручных измерителей сопротивления изоляции серий U1450A и U1460A имеют прочный пыле- и влагозащищенный корпус, соответствующий категории защиты IP 67, обеспечивающий функционирование в неблагоприятных условиях окружающей среды и способный выдержать падение с высоты 3 метра. Встроенный цифровой мультиметр позволяет выполнять различные виды измерений, например, измерять напряжение, силу тока, емкость, проверять целостность электрической цепи и др. Отдельные модели обеспечивают возможность настройки испытательного напряжения в диапазоне от 10 В до 1,1 кВ с шагом 1 В, что позволяет решать специфические прикладные задачи и тестировать особо чувствительные устройства.

Функциональные возможности

  • Беспроводное дистанционное тестирование сопротивления изоляции с помощью устройств на базе ОС Windows, iOS и Android
  • Автоматическое формирование отчетов по испытаниям
  • Измерение сопротивления изоляции в диапазоне до 260 ГОм
  • Задание времени измерения, измерение индекса поляризации/коэффициента абсорбции
  • Возможность настройки испытательного напряжения в диапазоне от 10 В до 1,1 кВ (только модели U1453A и U1461A)
  • Встроенный базовый (в модели U1453A) или полнофункциональный (в модели U1461A) цифровой мультиметр с разрешением 4½ разряда и дисплеем на основе органических светодиодов (OLED)
  • Прочный пыле-/влагозащищенный корпус, соответствующий категории защиты IP 67 и способный выдержать падение с высоты 3 м
  • Защита от перенапряжения CAT III 1000 В и CAT IV 600 В


Узнайте, как можно избежать ошибок в протоколах испытаний и быстрее формировать отчеты с помощью ручных измерителей сопротивления изоляции Keysight серий U1450A и U1460A:

  • U1451A Измеритель сопротивления изоляции, от 250 В до 1 кВ U1451A Измеритель сопротивления изоляции, от 250 В до 1 кВ 

    U1451A Измеритель сопротивления изоляции, от 250 В до 1 кВ

    • Дистанционное тестирование и создание протоколов испытаний
    • Испытательное напряжение: 250 В, 500 В и 1000 В
    • Измерение сопротивления до 66 ГОм
    • Задание времени измерения
    • Категория защиты IP 67, CAT III 1000 В / CAT IV 600 В

  • U1452A Измеритель сопротивления изоляции, от 50 В до 1000 В U1452A Измеритель сопротивления изоляции, от 50 В до 1000 В 

    U1452A Измеритель сопротивления изоляции, от 50 В до 1000 В

    • Испытательное напряжение: 50 В, 100 В, 250 В, 500 В и 1000 В
    • Измерение сопротивления до 260 ГОм
    • Задание времени измерения, измерение индекса поляризации/коэффициента абсорбции
    • Класс защиты IP 67
    • CAT III 1000 В / CAT IV 600 В

  • U1452AT Измеритель сопротивления изоляции для телекоммуникационных систем, от 50 В до 100 В U1452AT Измеритель сопротивления изоляции для телекоммуникационных систем, от 50 В до 100 В 

    U1452AT Измеритель сопротивления изоляции для телекоммуникационных систем, от 50 В до 100 В

    • Испытательное напряжение: 50 В и 100 В
    • Измерение сопротивления до 66 ГОм
    • Задание времени измерения, измерение индекса поляризации/коэффициента абсорбции
    • Класс защиты IP 67
    • CAT III 1000 В / CAT IV 600 В

  • U1453A Измеритель сопротивления изоляции, OLED дисплей, от 50 В до 1 кВ U1453A Измеритель сопротивления изоляции, OLED дисплей, от 50 В до 1 кВ 

    U1453A Измеритель сопротивления изоляции, OLED дисплей, от 50 В до 1 кВ

    • Испытательное напряжение: 50 В, 100 В, 250 В, 500 В и 1000 В
    • Измерение сопротивления до 260 ГОм
    • Возможность настройки испытательного напряжения в диапазоне от 10 В до 1,1 кВ
    • Класс защиты IP 67
    • CAT III 1000 В / CAT IV 600 В

  • U1461A Измеритель сопротивления изоляции, OLED дисплей, от 50 В до 1 кВ U1461A Измеритель сопротивления изоляции, OLED дисплей, от 50 В до 1 кВ 

    U1461A Измеритель сопротивления изоляции, OLED дисплей, от 50 В до 1 кВ

    • Испытательное напряжение: 50 В, 100 В, 250 В, 500 В и 1000 В
    • Измерение сопротивления до 260 ГОм
    • 4½-разрядный цифровой мультиметр с OLED дисплеем
    • Класс защиты IP 67
    • CAT III 1000 В / CAT IV 600 В