Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Высокопроизводительные генераторы сигналов произвольной формы

В высокопроизводительных генераторах сигналов произвольной формы компании Keysight используются генераторы тактовых сигналов с низким уровнем шумов, которые обеспечивают отличные характеристики и высочайшее качество генерируемых сигналов. Высокопроизводительные генераторы Keysight в форматах AXIe, LXI или PXI позволяют создавать чистые прецизионные выходные сигналы, а также моделировать сложные реальные сигналы. Расширенные возможности по формированию последовательностей позволяют оптимизировать память прибора при моделировании длительных событий. Высокопроизводительные генераторы сигналов произвольной формы Keysight могут использоваться при решении широкого круга прикладных задач.

  • Аэрокосмическая и оборонная отрасли: радиолокационные системы, системы радиоэлектронной борьбы, системы спутниковой связи. Сокращение сроков разработки систем благодаря созданию высокореалистичных сигналов. Генераторы сигналов произвольной формы Keysight обеспечивают высокое разрешение для дифференциации близко расположенных целей и слабых сигналов.
  • Телекоммуникационная отрасль: системы спутниковой связи, ультраширокополосная радиосвязь (UWB), системы связи стандарта IEEE 802.11ad/ac. Создание прочной основы для надежной спутниковой связи. Генераторы сигналов произвольной формы Keysight обеспечивают высокую скорость передачи данных, малую погрешность формирования сигналов и функциональную совместимость.
  • Стандарты последовательных шин. Генерирование многоуровневых сигналов и воспроизводение аналоговых дефектов, например, межсимвольной интерференции или джиттера, при скоростях передачи данных до 3 Гбит/с.

Создание сложных сценариев с помощью новейших технологий генерации сигналов.

Сравнить все генераторы сигналов (12)

Найти генератор сигналов

  • 81195A Программа формирования модуляции оптических сигналов 81195A Программа формирования модуляции оптических сигналов (1) 

    81195A Программа формирования модуляции оптических сигналов

    • Моделирование и формирование сигналов в режиме реального времени при использовании совместно с генератором сигналов произвольной формы M8195A
    • Эмулирование сигналов со сложной модуляцией вплоть до 256 QAM
    • Скорость передачи символов до 32,5 Гбод

  • M8190A Генератор сигналов произвольной формы, 12 Гвыб./с M8190A Генератор сигналов произвольной формы, 12 Гвыб./с (1) 

    M8190A Генератор сигналов произвольной формы, 12 Гвыб./с

    • Генератор сигналов произвольной формы Keysight
    • Высочайшая точность воспроизведения сигналов
    • Высокое разрешение и широкий диапазон частот одновременно

  • M8192A Модуль многоканальной синхронизации для генератора сигналов M8190A M8192A Модуль многоканальной синхронизации для генератора сигналов M8190A (1) 

    M8192A Модуль многоканальной синхронизации для генератора сигналов M8190A

    • Синхронизация работы до 6 модулей генераторов сигналов произвольной формы Keysight M8190A
    • До 12 независимых каналов для создания сложных сценариев сигналов
    • Автоматическая стабильная синхронизация каналов

  • M8194A 120 GSa/s Arbitrary Waveform Generator M8194A 120 GSa/s Arbitrary Waveform Generator (1) 

    M8194A 120 GSa/s Arbitrary Waveform Generator

    92 GSa/s sample rate supporting signals up to 64 GBaud on 4 channels in a 1-slot AXIe module - simultaneously.

  • M8195A Генератор сигналов произвольной формы, 65 Гвыб./с M8195A Генератор сигналов произвольной формы, 65 Гвыб./с (1) 

    M8195A Генератор сигналов произвольной формы, 65 Гвыб./с

    • Генератор сигналов произвольной формы с высочайшим быстродействием, широким диапазоном частот и высокой плотностью каналов
    • Гибкие возможности по формированию сигналов со скоростью до 32 Гбод и выше
    • Чистые и искаженные сигналы для тестирования электронных устройств на пределе их возможностей

  • M8195S Многоканальная система на основе генератора сигналов произвольной формы, 65 Гвыб./с M8195S Многоканальная система на основе генератора сигналов произвольной формы, 65 Гвыб./с (1) 

    M8195S Многоканальная система на основе генератора сигналов произвольной формы, 65 Гвыб./с

    • Генератор сигналов произвольной формы с высочайшим быстродействием, широким диапазоном частот и высокой плотностью каналов
    • Гибкие возможности по формированию сигналов со скоростью до 32 Гбод и выше
    • Чистые и искаженные сигналы для тестирования электронных устройств на пределе их возможностей

  • M8196A Генератор сигналов произвольной формы, 92 Гвыб./с M8196A Генератор сигналов произвольной формы, 92 Гвыб./с (1) 

    M8196A Генератор сигналов произвольной формы, 92 Гвыб./с

    • Генератор сигналов произвольной формы с самой высокой в отрасли частотой дискретизации
    • Гибкие возможности по формированию сигналов со скоростью до 64 Гбод и выше
    • Высокая плотность каналов: 1, 2 или 4 канала в каждом модуле в формате AXIe (число каналов можно увеличить с помощью программной лицензии)

  • M8197A Модуль многоканальной синхронизации для генераторов сигналов M8195A M8197A Модуль многоканальной синхронизации для генераторов сигналов M8195A (1) 

    M8197A Модуль многоканальной синхронизации для генераторов сигналов M8195A

    • Синхронизация работы до четырех модулей генераторов сигналов произвольной формы Keysight M8195A
    • До 16 независимых каналов для создания сложных сценариев сигналов
    • Автоматическая стабильная синхронизация каналов

  • M9330A Генератор сигналов произвольной формы, 15 бит, 1,25 Гвыб./с M9330A Генератор сигналов произвольной формы, 15 бит, 1,25 Гвыб./с (1) 

    M9330A Генератор сигналов произвольной формы, 15 бит, 1,25 Гвыб./с

    Широкополосный генератор сигналов произвольной формы Keysight M9330A позволяет создавать реалистичные сигналы для тестирования радиолокационных систем, устройств спутниковой связи и систем с быстрой перестройкой частоты.

  • M9331A Генератор сигналов произвольной формы, 10 бит, 1,25 Гвыб./с M9331A Генератор сигналов произвольной формы, 10 бит, 1,25 Гвыб./с (1) 

    M9331A Генератор сигналов произвольной формы, 10 бит, 1,25 Гвыб./с

    Широкополосный генератор сигналов произвольной формы Keysight M9331A имеет частоту дискретизации 1,25 Гвыб./с и обеспечивает создание сверхширокополосных сигналов высокого качества.