Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Источники питания постоянного тока серий N6900 и N7900, 1 канал, 1000 Вт или 2000 Вт

Утвержденный тип СИУтвержденный тип средств измерений.
Внесен в Государственный реестр средств измерений за номером 56409-14.
 

Решение самых сложных задач тестирования с помощью производительной системы питания

Производительная система питания (APS) включает системные источники питания с выходной мощностью 1 кВт или 2 кВт, которые обеспечивают новый уровень производительности благодаря инновационной архитектуре VersaPower, разработанной компанией Keysight. Система APS представляет собой интегрированное решение для использования в автоматизированных испытательных системах. Входящие в это семейство источники питания имеют лучшие в отрасли характеристики и инновационные функции, позволяющие решать самые сложные задачи тестирования.

Архитектура VersaPower позволяет создать самую быструю и самую точную интегрированную систему питания

  • Повышение производительности испытательной системы благодаря самой высокой в отрасли скорости тестирования
  • Определение текущих параметров тестируемого устройства благодаря высокой точности измерений
  • Сокращение времени создания автоматизированной испытательной системы и ее стоимости за счет высокой степени интеграции

Источники питания постоянного тока серии N6900 предназначены для использования в автоматизированных испытательных системах, в которых требуется очень высокая производительность.

Динамические источники питания постоянного тока серии N7900 предназначены для использования в автоматизированных испытательных системах, в которых требуется быстродействующий динамический источник и высокая скорость измерений.

Простое управление развитыми функциональными возможностями источники питания постоянного тока серии N7900 с помощью программного обеспечения для анализа и управления 14585A.

Узнайте больше об источниках питания в нашем блоге на русском языке

Сравнить все источники питания системы APS (24)

Найти источник питания 1000 или 2000 Вт