Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Модули восстановления калибровки CalPod

Компания Keysight предлагает новый простой способ восстановления калибровки путем нажатия всего одной клавиши. При этом не требуется отключение тестируемого устройства и физическое подключение образцовых мер.

Приходилось ли вам когда-нибудь непосредственно перед началом измерений задаваться вопросом о корректности калибровки? В процессе выполнения длительной последовательности тестирования или ответственных измерений, как правило, некогда задумываться о том, действует еще калибровка или уже нет.

Модули восстановления калибровки CalPod представляют собой устройства, позволяющие устранять влияние изменений под воздействием внешней среды параметров измерительных кабелей, разъемов, переходников и матриц коммутаторов с целью восстановления корректности калибровки в плоскости измерений, что позволяет гарантировать постоянство характеристик разрабатываемого устройства при воздействии внешних условий.

Сравнить все модули CalPod (11)

  • 85523B Контроллер модулей CalPod 85523B Контроллер модулей CalPod (1) 

    85523B Контроллер модулей CalPod

    • Используется с векторными анализаторами цепей PNA для управления работой модулей восстановления калибровки CalPod

  • 85542B 40 GHz TVAC CalPod 85542B 40 GHz TVAC CalPod (1) 

    85542B 40 GHz TVAC CalPod

    • EProvides in-situ calibration refresh capability
    • Does not require removing the DUT
    • Does not require re-connecting calibration standards
    • Accurate re-correction capabilities over a -30 to +80 °C temperature range

  • 85541B 40 GHz Temp Characterized CalPod 85541B 40 GHz Temp Characterized CalPod (1) 

    85541B 40 GHz Temp Characterized CalPod

    • Provides in-situ calibration refresh capability
    • Does not require removing the DUT
    • Does not require re-connecting calibration standards
    • Accurate re-correction capabilities over a -30 to +80 °C temperature range

  • 85540B 40 GHz Standard CalPod 85540B 40 GHz Standard CalPod (1) 

    85540B 40 GHz Standard CalPod

    • Provides in-situ calibration refresh capability
    • Does not require removing the DUT
    • Does not require re-connecting calibration standards

  • 85532B Термовакуумный модуль CalPod, 20 ГГц 85532B Термовакуумный модуль CalPod, 20 ГГц (1) 

    85532B Термовакуумный модуль CalPod, 20 ГГц

    • Обеспечение восстановления калибровки на месте
    • Не требуется отключение тестируемого устройства
    • Не требуется переподключение образцовых калибровочных мер
    • Возможность восстановления калибровки в диапазоне температур от –30°C до +80°C

  • 85531B Температурно характеризованный модуль CalPod, 20 ГГц 85531B Температурно характеризованный модуль CalPod, 20 ГГц (1) 

    85531B Температурно характеризованный модуль CalPod, 20 ГГц

    • Обеспечение восстановления калибровки на месте
    • Не требуется отключение тестируемого устройства
    • Не требуется переподключение образцовых калибровочных мер
    • Возможность восстановления калибровки в диапазоне температур от –30°C до +80°C

  • 85530B Модуль CalPod для работы при температуре окружающей среды, 20 ГГц 85530B Модуль CalPod для работы при температуре окружающей среды, 20 ГГц (1) 

    85530B Модуль CalPod для работы при температуре окружающей среды, 20 ГГц

    • Обеспечение восстановления калибровки на месте
    • Не требуется отключение тестируемого устройства
    • Не требуется переподключение образцовых калибровочных мер

  • 85556A Разветвитель кабелей, 1х12 85556A Разветвитель кабелей, 1х12 (1) 

    85556A Разветвитель кабелей, 1х12

    • Используется для увеличения количества модулей CalPod, которыми можно управлять с помощью одного контроллера 85523A/B
    • Обычно размещается внутри термокамеры или термобарокамеры
    • Позволяет подключать к одному порту контроллера 85523A/B до 12 модулей CalPod

  • 85554A Удлинитель кабеля для модулей CalPod, 10 м 85554A Удлинитель кабеля для модулей CalPod, 10 м (1) 

    85554A Удлинитель кабеля для модулей CalPod, 10 м

    • Предназначен для увеличения длины кабелей, используемых для работы с модулями восстановления калибровки CalPod
    • Может использоваться для передачи управляющих сигналов через герметичные соединители термобарокамер

  • 85553A Кабель для 40 ГГц модулей CalPod, 2 м 85553A Кабель для 40 ГГц модулей CalPod, 2 м (1) 

    85553A Кабель для 40 ГГц модулей CalPod, 2 м

    • Предназначен для подключения 40 ГГц модулей CalPod к контроллеру модулей CalPod 85523A
    • Может использоваться для подключения 40 ГГц модулей CalPod к разветвителю 85556A
    • Напряжение ±15 В, ток 60 мА