Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Анализатор полупроводниковых приборов B1500A

Утвержденный тип СИУтвержденный тип средств измерений.
Внесен в Государственный реестр средств измерений за номером 58501-14.
 

Анализатор полупроводниковых приборов Keysight B1500A — единственный настоящий параметрический анализатор

  • Параметрический анализатор полупроводниковых приборов Keysight B1500A (анализатор параметров полупроводниковых приборов / система для определения характеристик полупроводниковых устройств) представляет собой функционально законченное решение для определения характеристик устройств
  • Разнообразные измерительные функции — от базовых измерений вольт-амперных (ВАХ) и вольт-фарадных (ВФХ) характеристик до расширенных измерений импульсных ВАХ, сверхскоростных измерений ВАХ и ВАХ переходных процессов с высочайшей точностью
  • Встроенная операционная система Windows 7 и мощное программное обеспечение EasyEXPERT поддерживает определение характеристик устройств на основе графического пользовательского интерфейса
  • Лучшее решение для определения широкого спектра электрических характеристик различных электронных устройств, материалов, полупроводниковых приборов, активных/пассивных компонентов и схем
  • Модульная архитектура с 10 слотами позволяет конфигурировать и обновлять измерительные модули в соответствии с потребностями тестирования

Широкие возможности по определению характеристик устройств с высочайшей точностью

Параметрический анализатор полупроводниковых приборов Keysight B1500A имеет широкий спектр возможностей по базовым и расширенным измерениям характеристик устройств.

Измерительные функции Основные характеристики/возможности Измерительные
модули
Измерение вольт-амперных характеристик (ВАХ) • Широкий диапазон сигналов источника/измерителя: до 200 В/1 А
• Минимальное разрешение при измерениях: 0,1 фА/0,5 мкВ
• Возможности по измерениям ВАХ: точечное, свипирование и др.
B1510A/B1511B/B1517A SMU (модули источников/измерителей)
Измерение квазистатических вольт-фарадных характеристик (ВФХ) • Точные измерения квазистатических ВФХ с компенсацией тока утечки
Измерение с выборкой по времени • Измерения во временной области с разрешением от 100 мкс
Импульсные измерения от 500 мкс • Импульсные измерения с длительностью импульсов от 500 мкс
от 50 мкс • Импульсные измерения с длительностью импульсов от 50 мкс
• Широкий диапазон сигналов источника/измерителя: до 30 В/1 А (0,1 А для постоянного тока)
• Поддержка режима осциллографа
B1514A MCSMU (модуль источника/измерителя со средним значение тока и длительностью импульсов от 50 мкс)
от 100 нс • Сверхскоростные измерения ВАХ и ВАХ переходных процессов (например, нестабильность порогового напряжения при отрицательном/положительном смещении (NBTI/PBTI), произвольный телеграфный шум (RTN) и др.)
• Генерирование сигналов с программируемым разрешением от 10 нс
• Одновременные высокоскоростные измерения ВАХ (частота дискретизации 200 Мвыб./с, период выборки 5 нс)
• Выходной сигнал до 10 В (пик-пик)
• Точные измерения импульсных ВАХ без нагрузки на тестируемую схему благодаря технологии динамических SMU
B1530A WGFMU (модуль генератора сигналов и быстродействующего измерителя)
от 10 нс • Решение для измерения импульсных ВАХ устройств на КНД-структурах и транзисторов с затворами с большой диэлектрической постоянной
• Длительность импульса на затворе от 10 нс при длительности фронта и среза 2 нс
B1542A (решение для измерения импульсных ВАХ с минимальной длительностью импульсов 10 нс)
Генерирование импульсов • Высоковольтный выходной сигнал до ±40 В, пригодный для тестирования ячеек энергонезависимой памяти
• Возможность генерирования двух- и трехуровневых импульсов на одном канале
• Гибкие возможности по генерированию сигналов произвольной формы с разрешением 10 нс (генератор линейных сигналов произвольной формы, ALWG)
• Два независимых канала на модуль
B1525A HV-SPGU (модуль высоковольтного генератора импульсов для полупроводников)
Измерение полного сопротивления по переменному току (ВФХ) • Измерение полного сопротивления по переменному току (зависимость емкости от напряжения, емкости от времени, зависимость емкости от частоты)
• Частотный диапазон от 1 кГц до 5 МГц
• Встроенный источник постоянного напряжения смещения до 25 В (до 100 В при использовании SMU)
• Простое и быстрое автоматическое переключение между измерениями ВФХ и ВАХ без увеличения погрешности измерений с помощью устройства объединения модуля источника/измерителя SMU и модуля измерения емкости CMU (SCUU)
B1520A MFCMU (модуль многочастотного измерителя емкости)

Более подробная информация об областях применения анализатора B1500A

Эффективное и воспроизводимое определение характеристик устройств на всех стадиях НИОКР — от исследований до автоматизации

  • Программное обеспечение EasyEXPERT на базе встроенной операционной системы Windows 7
  • Сотни готовых к использованию измерительных библиотек (прикладных тестов)
  • Сенсорный экран с диагональю 38,1 см (15 дюймов) для интуитивного управления и анализа параметров устройства
  • Функция автоматического сохранения данных обеспечивает простоту восстановления результатов измерений и режимов тестирования
  • Интерактивное измерение характеристик устройств в реальном времени путем построения кривых с помощью регулятора с функцией автоматического сохранения данных
  • Режим характериографа в ПО EasyEXPERT обеспечивает управление параметрами свипирования с помощью вращающегося регулятора, как в обычном характериографе
  • Режим осциллографа, позволяющий визуально отслеживать подаваемые на тестируемое устройство ток и напряжение, оптимизировать режимы тестирования и наблюдать переходные процессы в устройстве
  • Максимально эффективное использование прибора благодаря удобной среде для интерактивного или автономного анализа данных и разработки прикладных тестов

Более подробная информация о программном обеспечении EasyEXPERT