Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Осциллографы высокого разрешения серии Infiniium 9000H

Утвержденный тип СИУтвержденный тип средств измерений.
Внесен в Государственный реестр средств измерений за номером 54984-13.
 

Наблюдайте сигналы в высоком разрешении

501 причина для приобретения осциллографов семейства InfiniiumОсциллографы высокого разрешения серии Infiniium 9000H обеспечивают разрешение по вертикали до 12 бит (4096 уровней квантования), что дает возможность более точно воспроизводить форму сигналов. Сочетание технологий «гипердискретизации» и линейного подавления шумов в осциллографах серии 9000H позволяет добиться трехкратного снижения уровня шумов по сравнению с обычными осциллографами, имеющими разрешение 8 бит. Новые осциллографы разработаны специально для использования в приложениях, требующих низкого уровня шумов и широкого динамического диапазона, в том числе в медицине и автомобильной промышленности, при разработке бытовой электроники, а также для анализа мощности.