Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Вспомогательные приборы и принадлежности в формате PXI

Для достижения максимальной производительности приборов в формате PXI требуются надлежащие принадлежности. Компания Keysight предлагает широкий выбор вспомогательных приборов в формате PXI, разработанных специально для модульных приборов в формате PXI, при этом они обеспечиваются такой же гарантией и поддержкой, как и другие PXI продукты Keysight.

  • Принадлежности для шасси и контроллеров в формате PXI Принадлежности для шасси и контроллеров в формате PXI 

    Принадлежности для шасси и контроллеров в формате PXI

    Оснастите свои модульные приборы в формате PXI качественными принадлежностями.

  • M9240A Модуль питания пробников AutoProbe в формате PXIe для модульных осциллографов серии M924XA M9240A Модуль питания пробников AutoProbe в формате PXIe для модульных осциллографов серии M924XA 

    M9240A Модуль питания пробников AutoProbe в формате PXIe для модульных осциллографов серии M924XA

    • Возможность подключения по интерфейсу AutoProbe до 4 пробников Keysight
    • Использование одновременно с двумя модульными осциллографами M9241A, M9242A или M9243A, установленными в соседние слоты PXI
    • Питание подключенных пробников с интерфейсом AutoProbe

  • M9300A Генератор опорной частоты в формате PXIe, 10 МГц и 100 МГц M9300A Генератор опорной частоты в формате PXIe, 10 МГц и 100 МГц 

    M9300A Генератор опорной частоты в формате PXIe, 10 МГц и 100 МГц

    • Модуль формата PXIe, 1 слот
    • Пять выходов 100 МГц
    • Один выход 10 МГц
    • Выход встроенного термостатированного кварцевого генератора 10 МГц
    • Синхронизация с внешним источником опорной частоты от 1 МГц до 110 МГц

  • M9309A Синтезатор векторного анализатора цепей в формате PXIe: от 187,5 МГц до 6 ГГц M9309A Синтезатор векторного анализатора цепей в формате PXIe: от 187,5 МГц до 6 ГГц 

    M9309A Синтезатор векторного анализатора цепей в формате PXIe: от 187,5 МГц до 6 ГГц

    • Синтезатор векторного анализатора цепей в формате PXIe M9309A является составной частью многопортового векторного анализатора цепей в формате PXIe Keysight M9485A
    • Диапазон частот: от 187,5 МГц до 6 ГГц
    • Выходная мощность: +5 дБм

  • M9340A Распределитель ВЧ-сигналов для векторного анализатора цепей в формате PXIe M9340A Распределитель ВЧ-сигналов для векторного анализатора цепей в формате PXIe 

    M9340A Распределитель ВЧ-сигналов для векторного анализатора цепей в формате PXIe

    • Распределитель ВЧ-сигналов для многопортового векторного анализатора цепей в формате PXIe Keysight M9485A
    • Занимает 1 слот в шасси в формате PXIe

  • M9341A Digital I/O M9341A Digital I/O 

    M9341A Digital I/O

    • The M9341A digital I/O with the 24-bit digital I/O connector and triggering ports provides communication signals between the PXI vector network analyzer (VNA) installed in the same PXI chassis and an external handler.

  • M9341B Digital and Analog I/O M9341B Digital and Analog I/O 

    M9341B Digital and Analog I/O

    • The Keysight M9341B Digital and Analog I/O provides communication signals between the PXI Vector Network Analyzer (VNA), device under test (DUT) and external peripherals such as a device handler in an automated test system.

  • M9376A Приемник векторного анализатора цепей в формате PXIe M9376A Приемник векторного анализатора цепей в формате PXIe 

    M9376A Приемник векторного анализатора цепей в формате PXIe

    • Приемник векторного анализатора цепей для многопортового векторного анализатора цепей в формате PXIe M9485A
    • Занимает 1 слот в шасси в формате PXIe

  • M9377A PXIe Network Analyzer Direct Access Receiver M9377A PXIe Network Analyzer Direct Access Receiver 

    M9377A PXIe Network Analyzer Direct Access Receiver

    • VNA direct access receiver for the M9485A PXIe Multiport Vector Network Analyzer
    • 50 MHz to 9 GHz
    • Dynamic Accuracy: +-0.13 dB @-80 dBm

  • M9378A PXIe Network Analyzer Directional Coupler M9378A PXIe Network Analyzer Directional Coupler 

    M9378A PXIe Network Analyzer Directional Coupler

    • VNA directional coupler for the M9485A PXIe Multiport Vector Network Analyzer
    • 50 MHz to 9 GHz
    • Directivity: 10 dBm miminum @ 50 M to 6 GHz
    • Coupling Factor: -13.5 to -19.5 dB @ 800 M to 9 GHz

  • M9378B PXIe Network Analyzer Directional Coupler with Bias Tees M9378B PXIe Network Analyzer Directional Coupler with Bias Tees 

    M9378B PXIe Network Analyzer Directional Coupler with Bias Tees

    • Including a bi-directional coupler and internal bias tees
    • Configured in the M9485A PXIe vector network analyzer (VNA) 
    • DC bias applied from an external power supply to the VNA’s test ports through the front connectors
       

  • M9379A RF Amp Module M9379A RF Amp Module 

    M9379A RF Amp Module

    • The M9379A RF amp module with two internal amplifiers and RF switches operates with the M9485A and M980xA PXIe Vector Network Analyzer. The one-slot module optimizes the system performance for more accurate network analysis and noise figure measurements.

  • M9389A Источник сигналов векторного анализатора цепей в формате PXIe: от 1 МГц до 6 ГГц M9389A Источник сигналов векторного анализатора цепей в формате PXIe: от 1 МГц до 6 ГГц 

    M9389A Источник сигналов векторного анализатора цепей в формате PXIe: от 1 МГц до 6 ГГц

    • Источник сигналов векторного анализатора цепей в формате PXIe M9389A является составной частью многопортового векторного анализатора цепей в формате PXIe Keysight M9485A
    • Диапазон частот: от 1 МГц до 6 ГГц
    • Выходная мощность: +19 дБм

  • Y1242A Кабельные перемычки для многопортовых конфигураций векторных анализаторов цепей в формате PXI M937xA Y1242A Кабельные перемычки для многопортовых конфигураций векторных анализаторов цепей в формате PXI M937xA 

    Y1242A Кабельные перемычки для многопортовых конфигураций векторных анализаторов цепей в формате PXI M937xA

    • Кабельная перемычка — ВЧ, сигнал гетеродина
    • Кабельная перемычка — SMB, сигнал запуска
    • Кабельная перемычка — SMB, опорный сигнал

  • M9316A PXIe Vector Modulator M9316A PXIe Vector Modulator 

    M9316A PXIe Vector Modulator

    The M9316A PXIe Vector Modulator is a 3-slot module with integrated wideband IQ modulator and 160 MHz arbitrary waveform generator (AWG) designed to work with the M9383A PXIe Microwave Signal Generator.

  • Y1730A Jumper Cables for Multiport Configuration of M980xA PXI VNA Y1730A Jumper Cables for Multiport Configuration of M980xA PXI VNA 

    Y1730A Jumper Cables for Multiport Configuration of M980xA PXI VNA

    Option 001 - multiport config of 1-slot M980xA (Opt.200)

    Option 002 - multiport config of 2-slot M980xA (Opt.400, 600)

    Option 003 - multiport config of M980xA with multiple PXI chassis

    Option 004 - multiport config of M980xA with greater than 7 modules

  • Y1731A PXI I/O Adapter for M980xA and P50xxA VNAs Y1731A PXI I/O Adapter for M980xA and P50xxA VNAs 

    Y1731A PXI I/O Adapter for M980xA and P50xxA VNAs

    • Hardware external triggering (input/output) with the M980xA or P50xxA VNA
    • Communication between the VNA and the M9341A/B Digital and Analog I/O module
    • Synchronized pulsed measurements using the VNA with external pulse generators or modulators