Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Активные дифференциальные осциллографические пробники InfiniiMode серии N2750A

Активные дифференциальные пробники обычно используются при выполнении измерений с помощью широкополосных осциллографов. Вместе с тем, эти пробники сложно применять при исследовании отдельных компонентов, составляющих дифференциальные сигналы. С ростом скорости передачи данных, инженеры испытывают все более острую потребность в пробниках, способных обеспечивать измерения дифференциальных, несимметричных и синфазных сигналов. Обычно для исследования отдельных компонентов сигналов используется несколько пробников и отдельных осциллографических каналов, но эти методы громоздки и зачастую приводят к снижению точности.

Пробники серии Keysight N2750A используют новую технологию InfiniiMode, которая позволяет выполнять измерения дифференциальных, несимметричных и синфазных сигналов с помощью одного наконечника без переключения пробника. Технология InfiniiMode обеспечивает более высокую производительность и точность измерений по сравнению с методами, использующими несколько пробников.

Технология InfiniiMode

В пробниках серии Keysight N2750A используется новая технология InfiniiMode, которая позволяет выполнять измерения дифференциальных, несимметричных и синфазных сигналов с помощью одного наконечника без переключения пробника. Пробники серии N2750A InfiniiMode обеспечивают работу в следующих режимах:

  • A – B (дифференциальный сигнал)
  • A – заземление (несимметричный сигнал A)
  • B – заземление (несимметричный сигнал B)
  • (A+B)/2 – заземление (синфазный сигнал)

Быстрое управление осциллографом

Дифференциальные пробники серии N2750A обеспечивают быстрый и удобный доступ к различным функциям осциллографа. Пользователю часто приходится управлять осциллографом, держа в одной руке пробник. Благодаря функции быстрого управления осциллографом, встроенной в пробник, вы можете включать или выключать встроенный фонарик или управлять некоторыми наиболее часто используемыми функциями, например, RUN/STOP, автоматическое масштабирование, быстрая печать, быстрое сохранение и др. путем нажатия всего одной кнопки на пробнике.

Гибкость измерений

Пробники серии Keysight N2750A объединяют в себе ряд возможностей, необходимых для исследования высокоскоростных дифференциальных сигналов. Они оптимизированы для использования в процессе проектирования цифровых систем, определения характеристик компонентов и выполнения дифференциальных измерений сигналов последовательных шин. Дифференциальные пробники серии N2750A позволяют устанавливать двойной коэффициент деления 2:1 и 10:1, что позволяет использовать их для решения широкого круга прикладных задач. Двойной диапазон ослабления конфигурируется автоматически, в зависимости от величины входного сигнала. Новые дифференциальные пробники имеют входное сопротивление 200 кОм (дифференциальное) или 100 кОм (вход-заземление) и чрезвычайно низкую входную емкость 700 фФ, что позволяет минимизировать нагрузку на схему. Все это, в сочетании с высокой точностью сигнала, позволяет использовать эти пробники при разработке и отладке широкого спектра цифровых устройств. Благодаря широкому динамическому диапазону (10 Впик-пик при коэффициенте деления 10:1) и широкому диапазону смещений (±15 В) эти пробники могут применяться также и для измерения различных аналоговых сигналов.

Сравнить все в этой группе (4)

Найти осциллографический пробник