Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Принадлежности для пробников InfiniiMode серии N2750A

Дифференциальные пробники InfiniiMode поставляются с тремя видами наконечников: впаиваемые наконечники, наконечники в виде розеток и наконечники-браузеры. Наконечники пробников InfiniiMode позволяют проводить измерения в различных точках тестируемого устройства. Наконечники содержит встроенные гасящие резисторы, обеспечивающие равномерность характеристики во всей полосе пропускания пробника.

Сопутствующие продукты и решения

  • N2787A N2787A 3D probe positioner 

    N2787A 3D probe positioner

    3D probe positioner with flexible, articulating arm

  • N2776A InfiniiMode Differential Browser Tips N2776A InfiniiMode Differential Browser Tips 

    N2776A InfiniiMode Differential Browser Tips

    • For differential or single-ended measurement only
    • Up to 7 GHz
    • Compatible with InfiniiMode probes
       

  • Agilent 1157A Active Oscilloscope probe Image N4822A Socketed Tip for Application Fixtures 

    N4822A Socketed Tip for Application Fixtures

    • Up to 3 GHz with N2751A/52A
    • Up to 1.5 GHz with N2750A
    • Supports InfiniiMode measurement
       

  • N2777A InfiniiMode Solder-in Tips N2777A InfiniiMode Solder-in Tips 

    N2777A InfiniiMode Solder-in Tips

    • Up to 2 GHz
    • Compatible with InfiniiMode probes

  • N5442A N5442A Precision BNC 50 Ω adapter 

    N5442A Precision BNC 50 Ω adapter

    The N5442A Precision BNC 50 Ω adapter allows you to use your existing InfiniiMax active probe with the Infiniium 90000-X Series oscilloscope.

  • N2778A InfiniiMode Solder-in Tips N2778A InfiniiMode Socketed Tips 

    N2778A InfiniiMode Socketed Tips

    • Up to 3 GHz
    • Compatible with InfiniiMode probes