Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Оптические удлинители в формате PXI

Оптические удлинители компании Keysight являются модульным, масштабируемым и модернизируемым решением для задач, требующих длинного тракта передачи ВЧ сигнала. Они позволяют реализовать канал передачи данных, расширение порта анализатора цепей PNA или создание системы, включающей дистанционное управление измерениями, — все это при длине ВЧ тракта, которая до сих пор была недостижима.

  • M9403A Оптический передатчик в формате PXIe [Снято с производства] M9403A Оптический передатчик в формате PXIe [Снято с производства] 

    M9403A Оптический передатчик в формате PXIe [Снято с производства]

    • Диапазон частот от 300 кГц до 26,5 ГГц или 50 ГГц
    • Возможность передачи сигналов на расстояние до 1500 метров (опция F26) или 1400 метров (опция F50) и более
    • Не требуется программное обеспечение или использование контроллера

  • M9404A Оптический приемник в формате PXIe [Снято с производства] M9404A Оптический приемник в формате PXIe [Снято с производства] 

    M9404A Оптический приемник в формате PXIe [Снято с производства]

    • Диапазон частот от 300 кГц до 26,5 ГГц или 50 ГГц
    • Возможность передачи сигналов на расстояние до 1500 метров (опция F26) или 1400 метров (опция F50) и более
    • Не требуется программное обеспечение или использование контроллера

  • M9405A Усилитель ВЧ сигналов в формате PXIe M9405A Усилитель ВЧ сигналов в формате PXIe 

    M9405A Усилитель ВЧ сигналов в формате PXIe

    Модуль Keysight M9405A представляет собой автономный усилитель ВЧ сигналов, который занимает один слот в шасси в формате PXIe и предназначен для совместного использования с оптическими передатчиками M9403A и оптическими приемниками M9404A.

  • M9406A Модуль сопряжения оптического порта с портом USB 2.0 в формате PXIe M9406A Модуль сопряжения оптического порта с портом USB 2.0 в формате PXIe 

    M9406A Модуль сопряжения оптического порта с портом USB 2.0 в формате PXIe

    Модуль сопряжения оптического порта с портом USB M9406A соединяется с оптическим USB концентратором M9407A. Служит для дополнения канала связи между M9403A и M9404A, позволяет расширить USB порты и обеспечивает дистанционное управление и настройку.

  • M9407A Модуль сопряжения оптического порта с 4-портовым концентратором USB 2.0 в формате PXIe M9407A Модуль сопряжения оптического порта с 4-портовым концентратором USB 2.0 в формате PXIe 

    M9407A Модуль сопряжения оптического порта с 4-портовым концентратором USB 2.0 в формате PXIe

    Модуль сопряжения оптического порта с концентратором USB M9407A соединяется с модулем сопряжения M9406A. Служит для дополнения канала связи между M9403A и M9404A, позволяет расширить USB порты и обеспечивает дистанционное управление и настройку.

  • M9408A Модуль ВЧ рефлектометра в формате PXIe M9408A Модуль ВЧ рефлектометра в формате PXIe 

    M9408A Модуль ВЧ рефлектометра в формате PXIe

    Модуль M9408A обеспечивает расширение порта анализатора цепей PNA. Он может использоваться также в качестве автономного рефлектометра, позволяющего контролировать одновременно мощность сигнала и коэффициент отражения активного устройства.