Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

6½-разрядные источники питания с низким уровнем шума B2961A/B2962A

Утвержденный тип СИУтвержденный тип средств измерений.
Внесен в Государственный реестр средств измерений за номером 57940-14.
 

Для просмотра требуется браузер с поддержкой JavaScript и Adobe Flash Player

Загрузить Adobe Flash Player 

Революционные источники питания предназначены для прецизионной подачи тока/напряжения с низким уровнем шума и имеют разрешение 100 нВ/10 фА (6½ разрядов), уровень шума 10 мкВскз, широкий диапазон биполярного питания до 210 В/3 А постоянного тока (импульсы до 10,5 А), инновационные функции и интуитивно-понятный графический пользовательский интерфейс.

6½-разрядные источники питания с низким уровнем шума B2961A/B2962A представляют собой новое поколение источников питания/генераторов сигналов, которые обеспечивают лучшее в своем классе разрешение (6½ разрядов), широкий диапазон выходных биполярных сигналов (100 нВ…210 В и 10 фА…10,5 А), а также исключительно низкий уровень шумов (10 мкВскз и 1 нВскз/√Гц на частоте 10 кГц). Инновационные функции приборов включают средства графического отображения и генерации сигналов произвольной формы (в диапазоне от 10 мГц до 10 кГц), что обеспечивает возможности по тестированию, которыми не обладают обычные источники питания. Все это делает B2961A/B2962A идеальными источниками, которые могут использоваться совместно с другими измерительными приборами, например, осциллографами, анализаторами цепей, анализаторами спектра, частотомерами, цифровыми мультиметрами, нановольтметрами и др. Расширенные функциональные возможности источников B2961A/B2962A помогают инженерам более эффективно решать сложные измерительные задачи при разработке и тестировании электронных устройств.

Учебные видеоролики по выполнению прецизионных измерений с помощью источников/измерителей Keysight серии B2900A.

Если Вам требуются более высокая производительность и более широкие возможности, ознакомьтесь с источниками/измерителями Keysight серии B2900A, обеспечивающими измерения с разрешением 6½ разрядов (минимум 10 фА/100 нВ).

Сравнить источники питания с низким уровнем шума (3)