Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Типовые решения на базе модульных приборов

Сконфигурируйте систему в соответствии со своими потребностями

Если вам требуется система для решения сложных задач тестирования, компания Keysight готова поделиться своим богатым опытом в области измерений, создания модульных приборов в формате PXI и автоматизации испытаний.

При решении специализированных задач компания Keysight и ее партнеры помогут вам подобрать компоненты и выполнить интеграцию испытательной системы в формате PXI.
Приведенные ниже примеры решений в формате PXI разработаны для использования в конкретных приложениях и оптимально используют масштабируемость PXI системы, ее габаритные размеры и производительность. Каждое решение может быть легко адаптировано для ваших требований к проведению испытаний. Ознакомьтесь с модульными системами компании Keysight и посмотрите, как они помогают расширить границы тестирования.

Уточнить список

По типу содержания

По типу оборудования

1-25 из 107

Упорядочить:
Modulation Techniques for Satellite Communications
This white paper focuses on modulation techniques for modern satellite communications from generating and analyzing the signals to the impacts of phase noise on modulation quality.

Руководство по применению 2020-01-11

Quantum Engineering Toolkit (QET) - Solution Brief
Keysight's Quantum Engineering Toolkit (QET) provides control sequence development that manipulates the signal path and complements APIs and Hard Virtual Instrumentation (HVI) controls.

Совместное решение 2019-12-01

Quantum Engineering Toolkit (QET) - Data Sheet
Keysight's Quantum Engineering Toolkit (QET) provides control sequence development that manipulates the signal path and complements APIs and Hard Virtual Instrumentation (HVI) controls.

Техническая информация 2019-11-22

Antenna Module Manufacturer Accelerates 5G mmWave Development by More than 50%
A global antenna module manufacturer uses Keysight's 5G R&D Test Bed and PNA network analyzer to accelerate the development time for its 5G mmWave products based on beamforming technologies.

Пример реального применения 2019-10-25

PDF PDF 5.70 MB
Tested PC and PXI/AXIe Chassis Configurations - Technical Overview
This document provides a list of personal computers which are compatible with the M9005A, M9010A, M9018B, M9019A PXIe Chassis and the M9502A, M9505A, M9514A AXIe Chassis.

Обзор технических характеристик 2019-10-08

PDF PDF 728 KB
Improve Measurement Integrity for RF and Microwave Wideband Signal Generation - White Paper
Discuss the impacts of frequency responses and modulator imperfections on wide bandwidth signals, and how to improve measurement integrity for these impacts.

Руководство по применению 2019-10-03

PDF PDF 5.59 MB
PXI and AXIe Products and Solutions Catalog
Catalog for PXI and AXIe Products and Solutions

Каталог 2019-09-20

PDF PDF 15.30 MB
89600 VSA Software - Configuration Guide
This 89600 VSA software configuration guide will help you configure your new or existing 89600 VSA with the measurement options, licenses, and update service subscriptions you need.

Руководство по конфигурации 2019-08-28

Overview of Keysight 5G Testbed
Demo of new 5G Testbed at Mobile World Congress 2019.

Демонстрация 2019-06-24

S9100A 5G Base Station Manufacturing Test Solution - Configuration Guide
This configuration guide contains information to help configure the Keysight S9100A 5G Base Station Manufacturing Test Solution to meet your requirements. Ordering optional capabilities at time of purchase provides the lowest overall cost.

Руководство по конфигурации 2019-06-14

PDF PDF 508 KB
Keysight S9100A 5G Base Station Manufacturing Test Solution - Data Sheet
Data sheet for Keysight S9100A 5G Base Station Manufacturing Test Solution

Техническая информация 2019-06-13

PDF PDF 591 KB
Startup Guide for M937xA PXIe Vector Network Analyzer Modules
Startup Guide to detail the processes of receiving and installing the software, network analyzer module and cables that compose the M937xA PXIe Vector Network Analyzer module.

Руководство по установке 2019-06-01

PDF PDF 2.79 MB
Mastering 5G Manufacturing - White Paper
Device manufacturers and NEMs must surmount the challenges from 5G NR, MIMO, and mmWave frequencies. They must shift their focus from test case coverage to cost of test and time to market.

Руководство по применению 2019-05-31

PXI Vector Network Analyzer - Configuration Guide
This configuration guide describes standard configurations, options, accessories, upgrade kits and compatible peripherals for the M937xA PXIe vector network analyzers.

Руководство по конфигурации 2019-05-30

PDF PDF 3.99 MB
Beamformer IC Test Solution - Solution Brief
Keysight’s comprehensive suite of beamformer IC test solutions enables 5G component manufacturers to address challenges introduced by beamforming technology. By using a variety of hardware and software combined with Keysight’s new modulation distortion application, beamfomer IC and FEM manufacturers can accurately, quickly and cost-effectively measure wideband modulated signals.

Брошюра 2019-05-02

PDF PDF 7.30 MB
Signal Integrity Analysis Series Part 1: Single-Port TDR, TDR/TDT, and 2-Port TDR - Application Note
This Application Note focuses on part 1: those which use a single-port TDR, those which use TDR/TDT, and those which use 2-port TDR.

Руководство по применению 2019-04-25

5G Waveform Generation and Analysis Testbed, Reference Solution - Solution Brochure
This solution brochure provides technical information about the Keysight 5G Waveform Generation and Analysis Testbed, Reference Solution

Брошюра 2019-02-19

PDF PDF 4.17 MB
802.11ad Waveform Generation and Analysis Testbed, Reference Solution - Configuration Guide
This solution brochure provides technical information about the Keysight 802.11ad Waveform Generation and Analysis Testbed, Reference Solution.

Руководство по конфигурации 2019-02-14

PDF PDF 2.71 MB
N5183B MXG X-Series Signal Generator Microwave Analog - Configuration Guide
This configuration guide will help you determine which performance options, software applications, accessories, and services to include with a new or existing MXG microwave analog signal generator.

Руководство по конфигурации 2019-01-30

PDF PDF 1.26 MB
Accelerate 5G Testing: 5G Manufacturing Test Considerations - White Paper
The promise of 5G is faster and more reliable communications. To enable mobile broadband communications, 5G uses existing and new technologies to achieve extreme data throughputs. In this white paper, you will learn about the impact of the 3GPP evolution on your testing and solutions available to help you scale to production quickly.

Руководство по применению 2019-01-29

PDF PDF 2.80 MB
5G Multi-Band Vector Transceiver - Solution Brief
The S9100A 5G Multi-Band Vector Transceiver is a streamlined, non-signaling measurement system that enables automated testing of 5G NR equipment in the FR1 (sub-6 GHz) and FR2 (24-44 GHz) bands.

Брошюра 2019-01-08

PDF PDF 3.67 MB
Keysight Quantum Engineering Toolkit (QET), Startup Guide
Covers hardware and software installation, verification of operation, running IQ calibration software that minimizes mixing products, and produces a system that can be applied to a Qubit Under Test.

Краткое руководство по началу работы с прибором 2018-12-12

PDF PDF 18.90 MB
Physical Layer Test System (PLTS) 2018 - Technical Overview
The new Physical Layer Test System (PLTS) 2018 has significant breakthrough capabilities with regards to resolving adjacent impedance discontinuities within high-speed interconnects, such as cables, backplanes, PCBs and connectors. Many signal integrity laboratories around the world have benefited from the power of PLTS in the R&D prototype test phase. PLTS 2018 now supports the new N5291A PNA MM-wave system that provides a single continuous sweep of 900 Hz to 120 GHz in a single box

Обзор технических характеристик 2018-09-05

PDF PDF 1.82 MB
How 5G Will Influence Autonomous Driving Systems - White Paper
5G Will Dramatically Strengthen Autonomous Driving Systems. ADAS and autonomous driving improve safety and save lives.

Руководство по применению 2018-07-26

PXI Vector Network Analyzer Series - Brochure
For basic S-parameter measurements, the M937xA VNA provides the right mix of speed, performance and footprint to help you drive down the size of test.

Брошюра 2018-05-15

PDF PDF 3.59 MB

1 2 3 4 5 Следующие