Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Типовые решения на базе модульных приборов

Сконфигурируйте систему в соответствии со своими потребностями

Если вам требуется система для решения сложных задач тестирования, компания Keysight готова поделиться своим богатым опытом в области измерений, создания модульных приборов в формате PXI и автоматизации испытаний.

При решении специализированных задач компания Keysight и ее партнеры помогут вам подобрать компоненты и выполнить интеграцию испытательной системы в формате PXI.
Приведенные ниже примеры решений в формате PXI разработаны для использования в конкретных приложениях и оптимально используют масштабируемость PXI системы, ее габаритные размеры и производительность. Каждое решение может быть легко адаптировано для ваших требований к проведению испытаний. Ознакомьтесь с модульными системами компании Keysight и посмотрите, как они помогают расширить границы тестирования.

  • 5G Channel Sounding, Reference Solution 5G Channel Sounding, Reference Solution 

    5G Channel Sounding, Reference Solution

    • Signal generation up to 44 GHz w/ 2 GHz modulation BW
    • Signal analysis up to 50 GHz w/ 1 GHz analysis BW
    • Chan-to-Chan phase coherence < 1 deg, nominal
    • On-board FPGAs, real-time data processing, up to 250 MB/s per-chan streaming to RAID

  • 5G R&D Test Bed 5G R&D Test Bed 

    5G R&D Test Bed

    • Generate and analyze candidate 5G waveforms: custom IQ, OFDM, FBMC
    • Scalable modulation bandwidths and frequency bands
    • Supports many topologies for transmitter/receiver testing (IQ, IF, RF, microwave, millimeter-wave)

  • 6G Sub-Terahertz R&D Testbed 6G Sub-Terahertz R&D Testbed 

    6G Sub-Terahertz R&D Testbed

    • Up to 10 GHz of bandwidth at D-band (110-170 GHz) and G-band (140-220 GHz)
    • Offers flexibility and scalability in prototyping various types of waveforms and operating in different frequency bands.
       

  • 802.11ad Testbed, Reference Solution 802.11ad Testbed, Reference Solution 

    802.11ad Testbed, Reference Solution

    • Generate/analyze coded 802.11ad waveforms w/ flexible parameters
    • Precorrect waveforms, I/Q imbalances & channel response
    • Supports topologies, Tx/Rx testing (IQ, IF, RF, microwave, mm-wave)
    • Independent reference, debug & validate hardware

  • Beamformer IC Test Solution Beamformer IC Test Solution 

    Beamformer IC Test Solution

    Keysight’s beamformer IC test solution comprehensively supports test requirements in the development to production workflow for 5G beamformer ICs.

  • DDR4 Functional/Protocol Debug and Analysis Reference Solution DDR4 Functional/Protocol Debug and Analysis Reference Solution 

    DDR4 Functional/Protocol Debug and Analysis Reference Solution

    • Confidently follow signal flow in your system to resolve issues
    • Validate protocol compliance and accurately identify failures
    • Anticipate signal integrity issues with bus level signal integrity insight
       

  • DDR4 Parametric Test Reference Solution DDR4 Parametric Test Reference Solution 

    DDR4 Parametric Test Reference Solution

    • Complete DDR4 debug, analysis and compliance testing
    • 100% parametric test coverage in accordance to JEDEC specifications
    • Fast DDR4 protocol decode capability
    • Superior signal integrity BGA probing
       

  • Digital Interconnect Test System, Reference Solution Digital Interconnect Test System, Reference Solution 

    Digital Interconnect Test System, Reference Solution

    • Provides full signal integrity analysis of high-speed digital interconnects up to 32-ports
    • Performs multi-domain analysis including time, frequency, eye diagrams, crosstalk, skew and much more
    • PLTS with API provides fast and easy measurements

  • Digital Interconnect Test System, Reference Solution Digital Interconnect Test System, Reference Solution 

    Digital Interconnect Test System, Reference Solution

    • Provides full signal integrity analysis of high-speed digital interconnects up to 32-ports
    • Performs multi-domain analysis including time, frequency, eye diagrams, crosstalk, skew and much more
    • PLTS with API provides fast and easy measurements

  • E-Band Signal Analysis Reference Solution E-Band Signal Analysis Reference Solution 

    E-Band Signal Analysis Reference Solution

    • mmW modulation bandwidth up to 2.5 GHz
    • 55/60 GHz to 90 GHz E-band frequency range coverage
    • Baseband / IF analysis frequency range coverage up to 33 GHz
    • Lower-cost E-band analysis capability
       

  • LTE/LTE-Advanced Multi-Channel, Reference Solution LTE/LTE-Advanced Multi-Channel, Reference Solution 

    LTE/LTE-Advanced Multi-Channel, Reference Solution

    • Up to 4x4 time synchronized MIMO
    • 1 MHz to 3 GHz or 6 GHz
    • Up to 160 MHz
    • < 20 ns channel-to-channel synchronization

  • Power Integrity Analyzer Reference Solution Power Integrity Analyzer Reference Solution 

    Power Integrity Analyzer Reference Solution

    • Solutions optimized to measure power rail noise
    • Easy and efficient debugging solutions for power quality analysis
    • Supports up to ± 24 V offset
       

  • Remote Radio Head Test, Reference Solution Remote Radio Head Test, Reference Solution 

    Remote Radio Head Test, Reference Solution

    • Increase test throughput
    • Reduce overall cost and resources
    • Gain confidence using CPRI with a comprehensive solution

  • Satellite Signal Monitoring, Reference Solution Satellite Signal Monitoring, Reference Solution 

    Satellite Signal Monitoring, Reference Solution

    • Shared 27 GHz VSA, multi-band, power spectrum scanning & digital demodulation
    • Low power and weight
    • Cost efficient
    • Easy to scale # of scanned bands
    • Also available w/ 27 GHz VSA each band, parallel acquisitions all bands

  • VoLTE Battery Test, Reference Solution VoLTE Battery Test, Reference Solution 

    VoLTE Battery Test, Reference Solution

    • Simplified product structure
    • Fully compliant w/ VoLTE battery test plans
    • Automation test scripts: multiple radio access technologies, protocol logging tool, IMS/SIP environment, battery drain test w/ DC power source, modules & analysis software

  • Wideband Signal Analysis for Satellite Test, Reference Solution Wideband Signal Analysis for Satellite Test, Reference Solution 

    Wideband Signal Analysis for Satellite Test, Reference Solution

    • Up to 50 GHz
    • > 1 GHz analysis bandwidth
    • Analyze & demodulate both commercial or custom formats
    • Integrated record & playback of IQ data
    • High performance: aerospace, defense, commercial communications & more

  • 5G NR Base Station Test 5G NR Base Station Test 

    5G NR Base Station Test

    5G Base Station Manufacturing & Design Verification Test Solutions that offer the lowest nnWave Cost-of-test and smallest industry footprint

  • S5060A Quantum Engineering Toolkit (QET), Reference Solution S5060A Quantum Engineering Toolkit (QET), Reference Solution 

    S5060A Quantum Engineering Toolkit (QET), Reference Solution

    Keysight’s Quantum Engineering Toolkit (QET) provides:

    • use in single and multi-qubit research lab experiments
    • control sequence development
    • Hard Virtual Instrumentation (HVI) controls
    • user friendly FPGA program interface

  • S8890A Wireless Device Functional Test Reference Solution S8890A Wireless Device Functional Test Reference Solution 

    S8890A Wireless Device Functional Test Reference Solution

    • LTE TDD, LTE FDD, LTE NB-IoT, W-CDMA, GSM signaling

    • Data Performance/Throughput

    • VoLTE IMS/SIP

    • Battery Drain

  • TS-8989 Automotive Body and Safety Test Reference Solution TS-8989 Automotive Body and Safety Test Reference Solution 

    TS-8989 Automotive Body and Safety Test Reference Solution

    • Automotive electronics Body and Electronics reference solution

  • Y1299A Стартовый комплект для модульных решений в формате PXI Y1299A Стартовый комплект для модульных решений в формате PXI 

    Y1299A Стартовый комплект для модульных решений в формате PXI

    Специализированный стартовый комплект для модульных решений в формате PXI, включающий инструкции по работе с конкретным приложением и примеры программ.