Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Программа Model Builder — программа для моделирования устройств на основе кремния

Программа Model Builder (MBP) представляет собой комплексное решение, обеспечивающее автоматизацию и гибкость моделирования полупроводниковых приборов на основе кремния. Программа MBP включает мощные встроенные возможности по моделированию и определению параметров устройств, а также открытый интерфейс для настройки стратегии моделирования. Уникальная архитектура Task Tree позволяет адаптировать процесс экстракции модели к конкретным данным и дает возможность разработчикам использовать современные конкурентоспособные методики моделирования.

Основные преимущества программы Model Builder

  • Готовое к использованию решение для создания SPICE моделей
  • Набор программных пакетов для экстракции моделей для полевых МОП-транзисторов, биполярных транзисторов, диодов и пассивных компонентов
  • Поддержка современных моделей, включая BSIM6, BSIM-IMG, BSIM-CMG и др.
  • Возможность создания моделей старения, моделей функционирования в условиях перегрузки, моделей высоковольтных устройств
  • Возможность автоматизации и настройки процесса экстракции
  • Дружественный пользовательский интерфейс и широкий набор вспомогательных программ для моделирования

Дополнительная информация о программе Model Builder

  • W8601EP MBP Core Environment W8601EP MBP Core Environment 

    W8601EP MBP Core Environment

    Model Builder Program (MBP) Core Environment software perpetual license.

  • W8602EP MBP BSIMSOI Model Generation W8602EP MBP BSIMSOI Model Generation 

    W8602EP MBP BSIMSOI Model Generation

    Model Builder Program (MBP) BSIMSOI Model Generation software module perpetual license.

  • W8603EP MBP PSP Model Generation W8603EP MBP PSP Model Generation 

    W8603EP MBP PSP Model Generation

    Model Builder Program (MBP) PSP Model Generation software module perpetual license.

  • W8604EP MBP HiSIM2 Model Generation W8604EP MBP HiSIM2 Model Generation 

    W8604EP MBP HiSIM2 Model Generation

    Model Builder Program (MBP) HiSIM2 Model Generation software module perpetual license.

  • W8605EP MBP HiSIM_HV Model Generation W8605EP MBP HiSIM_HV Model Generation 

    W8605EP MBP HiSIM_HV Model Generation

    Model Builder Program (MBP) HiSIM_HV Model Generation software module perpetual license.

  • W8606EP MBP VBIC Model Generation W8606EP MBP VBIC Model Generation 

    W8606EP MBP VBIC Model Generation

    Model Builder Program (MBP) VBIC Model Generation software module perpetual license.

  • W8607EP MBP HICUM Model Generation W8607EP MBP HICUM Model Generation 

    W8607EP MBP HICUM Model Generation

    Model Builder Program (MBP) HICUM Model Generation software module perpetual license.

  • W8609EP MBP MEXTRAM Model Generation W8609EP MBP MEXTRAM Model Generation 

    W8609EP MBP MEXTRAM Model Generation

    Model Builder Program (MBP) MEXTRAM Model Generation software module perpetual license.

  • W8611EP MBP Stress Model Extraction W8611EP MBP Stress Model Extraction 

    W8611EP MBP Stress Model Extraction

    Model Builder Program (MBP) Stress Model Extraction software module perpetual license.

  • W8612EP MBP RF Model Extraction W8612EP MBP RF Model Extraction 

    W8612EP MBP RF Model Extraction

    Model Builder Program (MBP) RF Model Extraction software module perpetual license.

  • W8613EP MBP Verilog-A Model Support W8613EP MBP Verilog-A Model Support 

    W8613EP MBP Verilog-A Model Support

    Model Builder Program (MBP) Verilog-A Model Support software module perpetual license.

  • W8614EP MBP Reliability Module MOSRA - TMI W8614EP MBP Reliability Module MOSRA - TMI 

    W8614EP MBP Reliability Module MOSRA - TMI

    Model Builder Program (MBP) Reliability Module MOSRA - TMI software module perpetual license.

  • W8615EP BSIM6 Model Generation W8615EP BSIM6 Model Generation 

    W8615EP BSIM6 Model Generation

    • Turn-key extraction flow
    • Fully customizable
    • Easy to use

  • W8616EP BSIM-CMG Model Generation W8616EP BSIM-CMG Model Generation 

    W8616EP BSIM-CMG Model Generation

    • Turn-key extraction flow
    • Fully customizable
    • Easy to use

  • W8617EP MBP BSIM-IMG Model Generation W8617EP MBP BSIM-IMG Model Generation 

    W8617EP MBP BSIM-IMG Model Generation

    Model Builder Program (MBP) BSIM-IMG Model Generation software module perpetual license.

  • W8618EP MBP MOS66 Model Generation W8618EP MBP MOS66 Model Generation 

    W8618EP MBP MOS66 Model Generation

    Model Builder Program (MBP) MOS66 Model Generation software module perpetual license.

  • W8619EP MBP Viewer W8619EP MBP Viewer 

    W8619EP MBP Viewer

    Model Builder Program (MBP) Viewer software module perpetual license.

  • W8620EP MBP Statistical Model Generation W8620EP MBP Statistical Model Generation 

    W8620EP MBP Statistical Model Generation

    Model Builder Program (MBP) Statistical Model Generation software module perpetual license.

  • W8622EP MBP SRAM Memory Modeling W8622EP MBP SRAM Memory Modeling 

    W8622EP MBP SRAM Memory Modeling

    • Support for the simulation of SRAM cell-level figures of merit (FOMs)
    • Ease of tuning parameters from different model components
    • Support for the comparison of different SRAM cell models

  • W8624EP MBP Silicon Model Extraction Package W8624EP MBP Silicon Model Extraction Package 

    W8624EP MBP Silicon Model Extraction Package

    Model Builder Program (MBP) silicon model extraction package software module perpetual license.

  • W8625BP MBP/IC-CAP Bundle W8625BP MBP/IC-CAP Bundle 

    W8625BP MBP/IC-CAP Bundle

    • Customize and run your own extraction routines in IC-CAP
    • Utilize the existing extraction packages in MBP for the popular devices and model types including BSIM3, BSIM4, GP, JFET, MOS varactor, resistor, etc.
    • Realize seamless data transfer between IC-CAP and MBP

  • W8626EP MBP Model Targets Re-centering W8626EP MBP Model Targets Re-centering 

    W8626EP MBP Model Targets Re-centering

    • Enables you to define the acceptance criteria and display the fitting error in different colors
    • Presents both error table and IMV plots at the same time
    • Support for exporting the error table in an Excel file

  • W8628BP MBP/MQA Device Modeling Extraction and Model Quality Assurance W8628BP MBP/MQA Device Modeling Extraction and Model Quality Assurance 

    W8628BP MBP/MQA Device Modeling Extraction and Model Quality Assurance

    • Utilize the turn-key model extraction packages and the modeling utilities in MBP
    • Perform model quality check and generate the report automatically in MQA