Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Решения для тестирования систем когерентной передачи сигналов

Для тестирования систем когерентной передачи сигналов компания Keysight предлагает широкий выбор решений и инструментов для генерирования и анализа сложных модулированных оптических сигналов. Для синтеза сложных модулированных сигналов обычно используются многоканальные генераторы сигналов произвольной формы.

Анализаторы оптической модуляции позволяют получить подробную информацию о сложных модулированных оптических сигналах на физическом уровне с целью определения качества сигнала или оценки компонентов, предназначенных для IQ модуляции или демодуляции.

Компания Keysight обеспечивает широкий выбор инструментов для тестирования сигналов со скоростью передачи данных до 1 Тбит/с при решении как текущих задач, так и тех, которые возникнут в будущем.

Загрузить каталог оборудования для измерений в оптическом диапазоне.

Постер «Master 400G»

Для просмотра требуется браузер с поддержкой JavaScript и Adobe Flash Player

Загрузить Adobe Flash Player 

  • N4391A Анализатор оптической модуляции [Снято с производства] N4391A Анализатор оптической модуляции [Снято с производства] 

    N4391A Анализатор оптической модуляции [Снято с производства]

    • Системная полоса пропускания 4 х 33 ГГц
    • Символьная скорость передачи данных: до 66 Гбод
    • Возможность анализа сигналов со скоростью передачи данных до 512 Гбит/с для QAM 16
    • Полоса анализа: до 66 ГГц
    • Диапазон длин волн: от 1528 до 1630 нм

  • N4391B Optical Modulation Analyzer N4391B Optical Modulation Analyzer 

    N4391B Optical Modulation Analyzer

    Optical modulation analyzer for advanced modulation schemes for 600 Gb/s to 1.2 Tb/s transmission market.

  • M8121A 12 GSa/s Arbitrary Waveform Generator M8121A 12 GSa/s Arbitrary Waveform Generator 

    M8121A 12 GSa/s Arbitrary Waveform Generator

    Wideband 12GSa/s Optical Data Interface (ODI) modular stream-able Arbitrary Waveform Generator

  • M8131A 16/32 GSa/s Digitizer M8131A 16/32 GSa/s Digitizer 

    M8131A 16/32 GSa/s Digitizer

    Wideband 32GSa/s Optical Data Interface (ODI) modular stream-able digitizer

  • M8132A 640 Gb/s Digital Signal Processor M8132A 640 Gb/s Digital Signal Processor 

    M8132A 640 Gb/s Digital Signal Processor

    640 Gb/s Digital Signal Processor

  • M8194A 120 GSa/s Arbitrary Waveform Generator M8194A 120 GSa/s Arbitrary Waveform Generator 

    M8194A 120 GSa/s Arbitrary Waveform Generator

    92 GSa/s sample rate supporting signals up to 64 GBaud on 4 channels in a 1-slot AXIe module - simultaneously.

  • M8195A Генератор сигналов произвольной формы, 65 Гвыб./с M8195A Генератор сигналов произвольной формы, 65 Гвыб./с 

    M8195A Генератор сигналов произвольной формы, 65 Гвыб./с

    • Генератор сигналов произвольной формы с высочайшим быстродействием, широким диапазоном частот и высокой плотностью каналов
    • Гибкие возможности по формированию сигналов со скоростью до 32 Гбод и выше
    • Чистые и искаженные сигналы для тестирования электронных устройств на пределе их возможностей

  • M8195S Многоканальная система на основе генератора сигналов произвольной формы, 65 Гвыб./с [Снято с производства] M8195S Многоканальная система на основе генератора сигналов произвольной формы, 65 Гвыб./с [Снято с производства] 

    M8195S Многоканальная система на основе генератора сигналов произвольной формы, 65 Гвыб./с [Снято с производства]

    • Генератор сигналов произвольной формы с высочайшим быстродействием, широким диапазоном частот и высокой плотностью каналов
    • Гибкие возможности по формированию сигналов со скоростью до 32 Гбод и выше
    • Чистые и искаженные сигналы для тестирования электронных устройств на пределе их возможностей

  • M8196A Генератор сигналов произвольной формы, 92 Гвыб./с M8196A Генератор сигналов произвольной формы, 92 Гвыб./с 

    M8196A Генератор сигналов произвольной формы, 92 Гвыб./с

    • Генератор сигналов произвольной формы с самой высокой в отрасли частотой дискретизации
    • Гибкие возможности по формированию сигналов со скоростью до 64 Гбод и выше
    • Высокая плотность каналов: 1, 2 или 4 канала в каждом модуле в формате AXIe (число каналов можно увеличить с помощью программной лицензии)

  • M8290A Optical Modulation Analyzer and High-speed Digitizer Test Solution M8290A Optical Modulation Analyzer and High-speed Digitizer Test Solution 

    M8290A Optical Modulation Analyzer and High-speed Digitizer Test Solution

    • Compact and flexible AXIe modular form factor
    • 74 Gbaud maximum symbol rate
    • 83 to 92 GSa/s sample rate
    • 512k samples maximum record length
    • 8 bit ADC resolution

  • M8292A Modular Optical Modulation Analyzer M8292A Modular Optical Modulation Analyzer 

    M8292A Modular Optical Modulation Analyzer

    • Symbol rate 74 Gbaud
    • Sampling rate 83 to 92 GSa/s
    • Operating frequency range 1 MHz to 40 GHz
    • Receiver bandwidth 37 GHz (3 dB)
    • 2-slot AXIe module with optical input

  • M8296A Electrical High Speed Digitizer M8296A Electrical High Speed Digitizer 

    M8296A Electrical High Speed Digitizer

    • Max symbol rate 74 Gbaud
    • Sampling rate 83 to 92 GSa/s
    • Operating frequency range 50 kHz to 42 GHz
    • Analog bandwidth, uncorrected 37 GHz (3 dB)
    • 1-slot AXIe module with 4 electrical input channels

  • N4372E 110 GHz Lightwave Component Analyzer N4372E 110 GHz Lightwave Component Analyzer 

    N4372E 110 GHz Lightwave Component Analyzer

    • Built-in optical power meter
    • Transmission bandwidth, 3 dB cut-off frequency, responsivity
    • Group delay vs. frequency, insertion loss
    • Test of balanced photodiodes and dual-drive modulators (4-port option)

  • N4391SALC Optical Modulation Analyzer Software N4391SALC Optical Modulation Analyzer Software 

    N4391SALC Optical Modulation Analyzer Software

    • Dual-polarization IQ signal analysis
    • EVM measurement according to latest standards
    • Smart setup
    • User algorithm interface (e.g. MATLAB)
    • Infiniium scope hardware connectivity

  • N4391AU Автономное программное обеспечение [Снято с производства] N4391AU Автономное программное обеспечение [Снято с производства] 

    N4391AU Автономное программное обеспечение [Снято с производства]

    Автономное программное обеспечение Keysight N4391AU предназначено для анализа результатов измерений, полученных с помощью анализатора оптической модуляции Keysight N4391A и комбинированного анализатора оптической модуляции Keysight N4392A.

  • 81195A Программа формирования модуляции оптических сигналов 81195A Программа формирования модуляции оптических сигналов 

    81195A Программа формирования модуляции оптических сигналов

    • Моделирование и формирование сигналов в режиме реального времени при использовании совместно с генератором сигналов произвольной формы M8195A
    • Эмулирование сигналов со сложной модуляцией вплоть до 256 QAM
    • Скорость передачи символов до 32,5 Гбод

  • M8290430A Integrated Coherent Receiver Test Solution M8290430A Integrated Coherent Receiver Test Solution 

    M8290430A Integrated Coherent Receiver Test Solution

    • Most compact turnkey ICR Test Solution
    • Stimulus response test with dedicated control software
    • De-embedding of cables and fixtures

  • M8290440A Test Solution for Coherent Optical Transmit and Receive Devices M8290440A Test Solution for Coherent Optical Transmit and Receive Devices 

    M8290440A Test Solution for Coherent Optical Transmit and Receive Devices

    • Compact turnkey test solution for coherent optical devices
    • Stimulus-response test with dedicated control software
    • Multi-purpose test setup