Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Аттенюаторы в формате PXI

Компания Keysight предлагает модули ступенчатых аттенюаторов в формате PXI, работающих в диапазоне частот от 0 до 50 ГГц.

  • M9168C Модуль программируемого ступенчатого аттенюатора в формате PXI, от 0 до 26,5 ГГц M9168C Модуль программируемого ступенчатого аттенюатора в формате PXI, от 0 до 26,5 ГГц 

    M9168C Модуль программируемого ступенчатого аттенюатора в формате PXI, от 0 до 26,5 ГГц

    • Имитация ослабления тракта ВЧ сигнала
    • Верификация технических решений
    • Тестирование чувствительности ВЧ приемников
    • Измерение помех от соседних канала

  • M9170A Модуль драйвера аттенюатора/коммутатора в формате PXI M9170A Модуль драйвера аттенюатора/коммутатора в формате PXI 

    M9170A Модуль драйвера аттенюатора/коммутатора в формате PXI

    • Автоматизированные испытательные системы
    • Системы ВЧ связи
    • Верификация технических решений
    • Параметрические измерения ВЧ компонентов
    • Матрицы маршрутизации с высокой и средней плотностью сигналов

  • M9168E PXI Programmable Step Attenuator Module, DC to 50 GHz M9168E PXI Programmable Step Attenuator Module, DC to 50 GHz 

    M9168E PXI Programmable Step Attenuator Module, DC to 50 GHz

    • Guaranteed 0.03 dB insertion loss repeatability through the operating life of up to 5 million cycles
    • Broad attenuation range of 0 to 101 dB, with 1 dB step
    • High attenuation accuracy and flatness of 0.97 at 50 GHz
       

  • M9169E PXI Switchable-Input Programmable Step Attenuator Module, DC to 50 GHz M9169E PXI Switchable-Input Programmable Step Attenuator Module, DC to 50 GHz 

    M9169E PXI Switchable-Input Programmable Step Attenuator Module, DC to 50 GHz

    • Guaranteed 0.03 dB insertion loss repeatability through the operating life of up to 5 million cycles
    • Broad attenuation range of 0 to 70 dB, with 2 dB step
    • High attenuation accuracy and flatness