Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Программное обеспечение для систем в формате PXI

Модульные приборы Keysight поставляются вместе с программным обеспечением, которое помогает быстро подключаться к измерительному оборудованию и проводить измерения. Набор библиотек ввода-вывода Keysight IO Libraries Suite позволяет идентифицировать и конфигурировать все модули, входящие в состав системы, в том числе, модули в форматах LXI, VXI, PXI, AXIe и USB. Программные драйверы поддерживают работу в большинстве распространенных сред программирования, в том числе Visual Studio®, C, C++, Visual Basic, MATLAB® и LabVIEW™.

Модульные платформы в формате PXI включают программные передние панели, которые позволяют упростить проверку подключения модулей и сразу приступить к выполнению измерений. Эта функция особенно полезна при разработке и отладке программного обеспечения, а также при проведении обычных измерений с использованием одного или нескольких модульных устройств.

Visual Studio и Windows являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками компании Microsoft Corporation в США и/или других странах.
MATLAB является зарегистрированным товарным знаком компании The Math Works, Inc.
LabView является товарным знаком компании National Instruments.

  • Набор библиотек ввода/вывода IO Libraries Suite Набор библиотек ввода/вывода IO Libraries Suite 

    Набор библиотек ввода/вывода IO Libraries Suite

    • Простое и удобное подключение измерительных приборов к ПК
    • Совместимость с большинством приборов, оснащенных интерфейсами GPIB, RS-232, LAN, PXI, AXIe и USB
    • Обеспечение взаимодействия между приборами для различных сред разработки приложений

  • BG1000A Audio Measurement Library BG1000A Audio Measurement Library 

    BG1000A Audio Measurement Library

    BG1000A audio measurement library is a power tool for software developers on the audio analysis

    • FFT for frequency domain analysis
    • Audio measurement functions
    • Audio filters
    • Peak and Valley Search

  • KF9000A PathWave FPGA Programming Environment KF9000A PathWave FPGA Programming Environment 

    KF9000A PathWave FPGA Programming Environment

    • Rapidly prototype your special mode of operation or new control structures on Keysight AWG, Transceiver*, Digitizer* and more.
    • User-friendly graphical FPGA programming environment
    • Streamlined design process (Full native FPGA-code compatibility)

  • M3601A Hard Virtual Instrument (HVI) Design Environment M3601A Hard Virtual Instrument (HVI) Design Environment 

    M3601A Hard Virtual Instrument (HVI) Design Environment

    • Graphical real-time sequencing to facilitate development of time-based synchronized systems
    • Ultra-fast time-deterministic decision making
    • Off-the-shelf inter-module synchronization with phase coherent channels
    • Flowchart programming interface

  • M3602A Graphical FPGA Design Environment M3602A Graphical FPGA Design Environment 

    M3602A Graphical FPGA Design Environment

    • Graphical FPGA programming provides onboard digital signal processing for hardware acceleration
    • FPGA programming made simple
    • Minimizing FPGA know-how requirements
    • User-friendly graphical environment without performance penalty

  • S8900A PA Test Solution S8900A PA Test Solution 

    S8900A PA Test Solution

    • Comprehensive software solution for PA/FEM tests
    • Based on Test Automation Platform (TAP)
    • Ready-to-use test software
    • Easy-to-customize test sequences

  • S8901A PA Test Software S8901A PA Test Software 

    S8901A PA Test Software

    • The core software of S8900A PA Test Solution
    • TAP plugins for key PA measurements
    • ET/DPD measurement application
    • Test Plan Parser
    • Operator Interface

  • S8902A Noise Figure Measurement S8902A Noise Figure Measurement 

    S8902A Noise Figure Measurement

    • Add NF measurement to S8900A PA Test Solution
    • Support Y-factor and cold source methods
    • Support M9391/93A VSA and M9421A VXT
    • Support 346 Series noise source

  • S8903A ET/DPD Measurement S8903A ET/DPD Measurement 

    S8903A ET/DPD Measurement

    The Keysight S8903A ET/DPD Measurement is the optional library of the S8900A PA Test Solution for the measurement with envelope tracking and digital pre-distortion.