Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Интеллектуальные смесители на гармониках

Интеллектуальные смесители на гармониках компании Keysight используются для расширения рабочего диапазона частот анализаторов сигналов N9030A PXA, N9020A MXA и N9010A EXA до 110 ГГц при исследовании сигналов миллиметрового диапазона.

Для подключения этих интеллектуальных смесителей используется интерфейс USB, что позволяет автоматически конфигурировать анализаторы сигналов PXA и EXA под конкретные смесители, включая загрузку данных о потерях преобразования и автоматическую компенсацию потерь в тракте передачи гетеродина. Таким образом, при использовании интеллектуальных функций этих смесителей совместно с анализаторами сигналов Keysight N9030A/B PXA, N9020A/B MXA и N9010A/B EXA обеспечиваются самые эффективные схемы измерений, что позволяет значительно сократить время подготовки к работе при сохранении высокой производительности.

Откажитесь от традиционных методов измерений и используйте интеллектуальные смесители на гармониках.

  • M1970E Waveguide Harmonic Mixers (smart mixer), 60 to 90 GHz M1970E Waveguide Harmonic Mixers (smart mixer), 60 to 90 GHz 

    M1970E Waveguide Harmonic Mixers (smart mixer), 60 to 90 GHz

    • The Keysight M1970E 60 to 90 GHz waveguide harmonic mixer is an un-preselected mixer that will extend the operating frequency range of the N9030A PXA and N9010A EXA signal analyzers up to 90 GHz.

  • M1970V Waveguide Harmonic Mixers (smart mixer), 50 to 75/80 GHz M1970V Waveguide Harmonic Mixers (smart mixer), 50 to 75/80 GHz 

    M1970V Waveguide Harmonic Mixers (smart mixer), 50 to 75/80 GHz

    The Keysight M1970V 50 to 75/80 GHz waveguide harmonic mixer is an un-preselected mixer that will extend the operating frequency range of the N9030A PXA signal analyzer up to 80 GHz.

  • M1970W Waveguide Harmonic Mixers (smart mixer), 75 to 110 GHz M1970W Waveguide Harmonic Mixers (smart mixer), 75 to 110 GHz 

    M1970W Waveguide Harmonic Mixers (smart mixer), 75 to 110 GHz

    The Keysight M1970W 75 to 110 GHz waveguide harmonic mixer is an un-preselected mixer that will extend the operating frequency range of N9030A PXA signal analyzer up to 110 GHz.

  • M1971E Waveguide Harmonic Mixers (Smart Mixers), 55/60 to 90 GHz M1971E Waveguide Harmonic Mixers (Smart Mixers), 55/60 to 90 GHz 

    M1971E Waveguide Harmonic Mixers (Smart Mixers), 55/60 to 90 GHz

    • Wideband millimeter-wave signal analysis more than 2 GHz
    • Auto LO amplitude adjustment to compensate cable loss (up to 3m or 10 dB loss)
    • Auto LO alignment at startup
    • Auto set default frequency and LO harmonic

  • M1971V Waveguide Harmonic Mixer (smart mixer), 50 to 75 GHz M1971V Waveguide Harmonic Mixer (smart mixer), 50 to 75 GHz 

    M1971V Waveguide Harmonic Mixer (smart mixer), 50 to 75 GHz

    • Wideband mmwave signal analysis more than 2 GHz
    • Auto LO amplitude adjustment to compensate cable loss (up to 3m or 10 dB loss)
    • Vector correction data: magnitude and phase
    • Auto LO alignment at start up, Auto set default frequency and LO harmonic

  • M1971W Waveguide Harmonic Mixer (smart mixer), 75 to 110 GHz M1971W Waveguide Harmonic Mixer (smart mixer), 75 to 110 GHz 

    M1971W Waveguide Harmonic Mixer (smart mixer), 75 to 110 GHz

    • Wideband mmwave signal analysis more than 2 GHz
    • Auto LO amplitude adjustment to compensate cable loss (up to 3m or 10 dB loss)
    • Vector correction data: magnitude and phase
    • Auto LO alignment at start up