Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Цифро-аналоговые преобразователи в формате PXI

Цифро-аналоговые преобразователи и источники напряжения/тока в формате PXI компании Keysight обеспечивают подачу напряжения высокого или низкого уровня, а также тока по одному или нескольким каналам.

Эти модули имеют возможность формирования широкого диапазона уровней напряжения и тока и в полной мере подходят для автомобильной промышленности, где широко распространенным требованием при функциональном тестировании является наличие высоких уровней входного напряжения или тока.

  • M9185A Цифро-аналоговый преобразователь в формате PXI, 8/16 изолированных каналов M9185A Цифро-аналоговый преобразователь в формате PXI, 8/16 изолированных каналов 

    M9185A Цифро-аналоговый преобразователь в формате PXI, 8/16 изолированных каналов

    Модуль M9185A представляет собой цифро-аналоговый преобразователь с полностью независимыми, изолированными каналами, который способен формировать высокие уровни напряжения параллельно по 8 или 16 каналам.

  • M9186A Источник напряжения/тока в формате PXI, один изолированный канал, 100 В M9186A Источник напряжения/тока в формате PXI, один изолированный канал, 100 В 

    M9186A Источник напряжения/тока в формате PXI, один изолированный канал, 100 В

    Двухдиапазонный модуль источника напряжения/тока в формате PXI M9186A с одним изолированным каналом обеспечивает подачу напряжения и измерение результирующего тока или подачу тока и измерение результирующего напряжения.

  • M9188A Dynamic D/A Converter, 16-channels, 16-Bit, Unipolar, 30 V/20 mA M9188A Dynamic D/A Converter, 16-channels, 16-Bit, Unipolar, 30 V/20 mA 

    M9188A Dynamic D/A Converter, 16-channels, 16-Bit, Unipolar, 30 V/20 mA

    • Single slot PXI-based Dynamic DAC
    • Output voltage: 0 - +30V, Output current: 0mA - +20mA
    • 16 simultaneous, isolated channels
    • 16-bit resolution with update rate per channel of 500kSa/s