Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Универсальные ВЧ частотомеры/таймеры серии 53200 (350 МГц)

Утвержденный тип СИУтвержденный тип средств измерений.
Внесен в Государственный реестр средств измерений за номером 51077-12.
 

Для просмотра требуется браузер с поддержкой JavaScript и Adobe Flash Player

Загрузить Adobe Flash Player 

Универсальные ВЧ частотомеры/таймеры серии 53200 с диапазоном частот 350 МГц предоставляют все необходимые возможности по измерению частоты и временных интервалов. Входящие в серию три модели частотомеров обеспечивают разрешение до 12 разрядов в секунду при однократном измерении частоты со временем стробирования 1 с. Однократные измерения временных интервалов могут выполняться с разрешением от 20 пс. Все модели имеют встроенные возможности по анализу данных и графическому отображению результатов измерений, что позволяет получить максимально полную информацию о сигнале. Для подключения к компьютеру приборы оснащены интерфейсами LAN (соответствие классу C стандарта LXI), USB и GPIB. Кроме того, для обеспечения автономности и поддержания точности временной базы в качестве опции предлагается дополнительная батарея.

Сравнить все частотомеры серии 53200 (3)

Найти частотомер

  • 53210A ВЧ частотомер, 350 МГц, 10 разрядов/с 53210A ВЧ частотомер, 350 МГц, 10 разрядов/с (1) 

    53210A ВЧ частотомер, 350 МГц, 10 разрядов/с

    Одноканальный ВЧ частотомер с диапазоном частот 350 МГц обеспечивает быстрое и точное измерение частоты и имеет простой пользовательский интерфейс. Для измерения частоты в диапазоне до 6 ГГц или до 15 ГГц может быть добавлен дополнительный СВЧ канал.

  • 53220A Универсальный частотомер/таймер, 350 МГц, 12 разрядов/с, 100 пс 53220A Универсальный частотомер/таймер, 350 МГц, 12 разрядов/с, 100 пс (1) 

    53220A Универсальный частотомер/таймер, 350 МГц, 12 разрядов/с, 100 пс

    Двухканальный универсальный частотомер/таймер с диапазоном частот 350 МГц обеспечивает измерение частоты, отношения частот, временных интервалов, а также длительности импульсов.

  • 53230A Универсальный частотомер/таймер, 350 МГц, 12 разрядов/с, 20 пс 53230A Универсальный частотомер/таймер, 350 МГц, 12 разрядов/с, 20 пс (1) 

    53230A Универсальный частотомер/таймер, 350 МГц, 12 разрядов/с, 20 пс

    Двухканальный универсальный частотомер/таймер Keysight 53230A с диапазоном частот 350 МГц обеспечивает измерение частоты и временных интервалов, а также непрерывные измерения и измерения без интервалов для базового анализа в модуляционной области.