Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Модули цифрового ввода/вывода в формате PXI

Модули цифрового ввода/вывода в формате PXI обеспечивают 32 входных цифровых канала и 32 выходных цифровых канала для систем мониторинга и устройств управления, например, внешними реле.

  • Accessories for PXI Digital IOs Accessories for PXI Digital IOs 

    Accessories for PXI Digital IOs

    Use accessories to connect channels for: PMU sense, high voltage, open drain/ground, or divide into independent partitions. Also use accessories to calibrate onboard ADC and signal timing, or access individual single pins for prototyping/debugging.

  • M9187A Модуль цифрового ввода/вывода в формате PXI, 32 входа, 32 выхода, от 0,3 В до 50 В M9187A Модуль цифрового ввода/вывода в формате PXI, 32 входа, 32 выхода, от 0,3 В до 50 В 

    M9187A Модуль цифрового ввода/вывода в формате PXI, 32 входа, 32 выхода, от 0,3 В до 50 В

    Модуль M9187A предназначен для мониторинга состояний цифровых схем или управления внешними устройствами, имеет 32 входа и 32 выхода.

  • M9192A DSR Pattern Editor Software M9192A DSR Pattern Editor Software 

    M9192A DSR Pattern Editor Software

    • Provides GUI for M9195A/B test development & debug, graphical waveform editing, and pattern generation
    • DSR STIL In-converter designed for M9195A/B
    • DSR tester bridge works w/ M9195A/B SFP
    • Drag-n-Drop M9195A/B error log, get visual of failures

  • M9193A DSR Pattern Editor with Data Converters M9193A DSR Pattern Editor with Data Converters 

    M9193A DSR Pattern Editor with Data Converters

    • Includes Graphical Pattern Editor
    • WGL In-converter supports TSSI Waveform Generation Language
    • Standard STIL In-converter supports ATPG files
    • Verilog In-converter for reading VCD/EVCD files, includes cyclization tools

  • M9195A PXIe Digital Stimulus/Response with PMU: 250 MHz, 16 Channels [Снято с производства] M9195A PXIe Digital Stimulus/Response with PMU: 250 MHz, 16 Channels [Снято с производства] 

    M9195A PXIe Digital Stimulus/Response with PMU: 250 MHz, 16 Channels [Снято с производства]

    • 16 Ch Bidirectional Digital Stimulus/Response
    • Single or multi-site configuration
    • Parametric Measurement Unit (PMU) per channel
    • On-the-fly pattern generation and editing
    • Flexible allocation of deep memory

  • M9195B PXIe Digital Stimulus/Response with PPMU: 250 MHz, 16 Channels M9195B PXIe Digital Stimulus/Response with PPMU: 250 MHz, 16 Channels 

    M9195B PXIe Digital Stimulus/Response with PPMU: 250 MHz, 16 Channels

    • 16 chan digital stimulus/response w/ PPMU
    • Up to 250 MHz pattern rate, 125 Mvectors/chan memory
    • 1 ns, per-vector, edge placement res
    • Per-chan programmable comp delay
    • Real-time compare, multi-module sync, up to 12 modules (192 chan)