Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Многоканальные дигитайзеры в формате cPCI

В лабораториях по всему миру приборы в формате CompactPCI® (cPCI) компании Keysight стали неотъемлемой частью передовых современных экспериментальных установок.

Дигитайзеры и измерители временных интервалов (Time-to-Digital Converter, TDC) в формате cPCI обеспечивают высокую плотность каналов при использовании в многоканальных системах. Путем объединения нескольких устройств в одном базовом блоке (настольном или для монтажа в стойку) пользователь может создавать функционально законченные системы сбора данных, имеющие до 80 синхронизированных каналов сбора данных или до 240 каналов для измерения временных интервалов.

Дигитайзеры в формате cPCI

Высокоскоростные дигитайзеры Keysight Acqiris в формате cPCI имеют широкие функциональные возможности.

  • Частота дискретизации от 200 Мвыб./с до 8 Гвыб./с при использовании одного и более каналов
  • Вертикальное разрешение 8 бит, 10 бит или 12 бит
  • Полоса пропускания до 1 ГГц
  • Гибкий объем встроенной памяти
  • Высокая скорость передачи данных
  • Встроенная система обработки сигналов на основе ПЛИС

Измерители временных интервалов в формате cPCI

Измерители временных интервалов компании Keysight являются идеальным решением для применения в приложениях, в которых требуется высокое разрешение по времени (до 5 пс) и точность измерений. Приборы обеспечивают запись как единичных событий, так и потока данных со скоростью до 1 миллиона событий в секунду.

Программное обеспечение для управления

Управление многоканальными системами на базе дигитайзеров и измерителей временных интервалов Keysight Acqiris осуществляется с помощью программного обеспечения для многоканального сбора данных AcqirisMAQS. Это мощное программное обеспечение разработано специально для контроля и управления многоканальными системами сбора данных и является идеальным решением для таких приложений как гидродинамика, физика элементарных частиц и ядерная физика. Программа допускает дистанционное управление несколькими системами через сеть Ethernet.

Типичные приложения

Типичные приложения для дигитайзеров и измерителей временных интервалов в формате cPCI включают рентгенографию, физику плазмы, ядерную физику, управление пучком в ускорителе частиц, радиоастрономию, гамма-телескопы, детектирование нейтрино, гидродинамику и мониторинг окружающей среды.

Более подробная информация о возможностях многоканальных систем в формате cPCI компании Keysight.

Нужен другой тип высокоскоростного дигитайзера? Ознакомьтесь с руководством по выбору преобразователей данных.

CompactPCI и логотип CompactPCI являются зарегистрированными в США товарными знаками консорциума PCI Industrial Computers Manufacturers Group (Ассоциация разработчиков и производителей промышленных компьютеров).