Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Осциллографы и дигитайзеры с шиной USB

Модульные осциллографы с шиной USB серии U270xA представляют собой полнофункциональные осциллографы с полосой пропускания 100 МГц и 200 МГц, частотой дискретизации до 1 Гвыб./с и объемом памяти 32 Мбайт, что позволяет видеть и анализировать больше подробностей сигнала в течение более длительного времени.

Дигитайзеры с шиной USB серии U2500A являются лучшим решением в случаях, когда цифровые мультиметры не обеспечивают достаточную скорость оцифровки или когда осциллограф не позволяет получить нужное разрешение. Дигитайзеры сочетают высокую частоту дискретизации и разрешение для обеспечения точного анализа сигналов. Эти универсальные модули могут работать как в автономном режиме, так и в составе модульной системы при установке в базовый блок U2781A.

Модули серии U2500A являются идеальным решением для использования в прикладных задачах, в которых требуется высокая частота дискретизации по каждому каналу, например, для анализа переходных сигналов или одновременного захвата данных для фазочувствительных приложений.

Функциональные возможности

  • Полоса пропускания до 200 МГц, частота дискретизации до 1 Гвыб./с (в режиме чередования), объем памяти 32 Мбайт для осциллографов с шиной USB серии U270xA
  • Частота синхронной дискретизации до 2 Мвыб./с на канал для многофункциональных модулей одновременного сбора данных с шиной USB серии U2500A
  • Каждый многофункциональный модуль одновременного сбора данных с шиной USB серии U2500A оснащен четырьмя аналоговыми входами с разрешением 14 или 16 бит, двумя аналоговыми выходами и 24-разрядным программируемым цифровым вводом/выводом
  • Высокоскоростная шина USB 2.0, соответствие стандарту USBTMC-USB488, совместимость с операционными системами Microsoft Windows
  • Возможность функционирования как в автономном режиме, так и в составе модульной системы
  • Простое в использовании прикладное программное обеспечение, поставляемое в комплекте
  • Совместимость с широким набором сред разработки, включая Keysight VEE, LabVIEW и Microsoft Visual Studio
  • U2531A Многофункциональный модуль одновременного сбора данных с шиной USB, 2 Мвыб./с U2531A Многофункциональный модуль одновременного сбора данных с шиной USB, 2 Мвыб./с 

    U2531A Многофункциональный модуль одновременного сбора данных с шиной USB, 2 Мвыб./с

    Многофункциональный модуль одновременного сбора данных с шиной USB Keysight U2531A имеет 4 входных канала, разрешение 14 бит и частоту дискретизации до 2 Мвыб./с на канал.

  • U2541A Многофункциональный модуль одновременного сбора данных с шиной USB, 250 квыб./с U2541A Многофункциональный модуль одновременного сбора данных с шиной USB, 250 квыб./с 

    U2541A Многофункциональный модуль одновременного сбора данных с шиной USB, 250 квыб./с

    Многофункциональный модуль одновременного сбора данных с шиной USB Keysight U2541A имеет 4 входных канала, разрешение 16 бит и частоту дискретизации до 250 квыб./с на канал.

  • U2542A Многофункциональный модуль одновременного сбора данных с шиной USB, 500 квыб./с U2542A Многофункциональный модуль одновременного сбора данных с шиной USB, 500 квыб./с 

    U2542A Многофункциональный модуль одновременного сбора данных с шиной USB, 500 квыб./с

    Многофункциональный модуль одновременного сбора данных с шиной USB Keysight U2542A имеет 4 входных канала, разрешение 16 бит и частоту дискретизации до 500 квыб./с на канал.

  • U2702A Модульный осциллограф с шиной USB, 200 МГц U2702A Модульный осциллограф с шиной USB, 200 МГц 

    U2702A Модульный осциллограф с шиной USB, 200 МГц

    Двухканальные модульные осциллографы с шиной USB Keysight U2702A имеют полосу пропускания 200 МГц и вертикальное разрешение 8 бит. Для подключения к компьютеру в них используется высокоскоростной интерфейс USB 2.0.

  • U2701A Модульный осциллограф с шиной USB, 100 МГц U2701A Модульный осциллограф с шиной USB, 100 МГц 

    U2701A Модульный осциллограф с шиной USB, 100 МГц

    Двухканальные модульные осциллографы с шиной USB Keysight U2701A имеют полосу пропускания 100 МГц и вертикальное разрешение 8 бит. Для подключения к компьютеру в них используется высокоскоростной интерфейс USB 2.0.