Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Модули источников/измерителей с шиной USB

Для просмотра требуется браузер с поддержкой JavaScript и Adobe Flash Player

Загрузить Adobe Flash Player 

Трехканальные модули источников/измерителей с шиной USB Keysight U272xA обеспечивают напряжение до 20 В и ток до 120 мА и способны работать в 4-квадрантном режиме. Приборы могут функционировать как автономно, так и в составе измерительной системы с другими модульными измерительными приборами и модулями сбора данных с шиной USB, что обеспечивает гибкость конфигурирования и возможность расширения системы.

Для настройки и управления модулями U272xA используется поставляемое в комплекте с приборами программное обеспечение Keysight Measurement Manager (AAM).

Ввод и проверка команд конфигурирования осуществляются с помощью регистратора команд, входящего в состав программного обеспечения AMM. Преобразователь кода позволяет упростить программирование путем преобразования файлов регистратора команд во фрагменты кодов VEE, VB, C++ и C#.

Дополнительное тестовое приспособление Keysight U2941A предназначено для расширения возможностей источников/измерителей U272xA по параметрическому тестированию полупроводниковых компонентов, включая устройства поверхностного монтажа и микросхемы с двухсторонним расположением выводов.

В 2009 году модульные приборы с шиной USB Keysight серии U2700A были удостоены награды «Golden Mousetrap» («Золотая мышеловка») в категории «Лучший продукт». Эта награда, учрежденная журналом «Design News» более 20 лет назад, присуждается за лучшие инновационные решения и творческий инженерный подход при создании новых продуктов.

Награда

Модульный источник/измеритель U2723A с шиной USB признан победителем двадцатой ежегодной премии EDN в области инноваций за 2009 год. Эта награда присуждается компетентным жюри, состоящим из специалистов в области электроники (в том числе, контрольно-измерительного оборудования), за инновационный подход при разработке новых приборов.

Награда

  • U2722A Модульный источник/измеритель с шиной USB U2722A Модульный источник/измеритель с шиной USB 

    U2722A Модульный источник/измеритель с шиной USB

    Модуль источника/измерителя U2722A обеспечивает работу в 4-квадрантном режиме. Для увеличения мощности возможно последовательное и параллельное соединение каналов. Тестовое приспособление U2941A расширяет возможности по параметрическому анализу.

  • U2723A Модульный источник/измеритель с шиной USB U2723A Модульный источник/измеритель с шиной USB 

    U2723A Модульный источник/измеритель с шиной USB

    Модульный трехканальный источник/измеритель U2723A с шиной USB обеспечивает напряжение до ±20 В и ток до ±120 мА и способен работать в 4-квадрантном режиме. Встроенные сценарии испытаний, по 2 на каждый канал, упрощают автоматическое тестирование.

  • U2941A Устройство подключения для параметрических испытаний U2941A Устройство подключения для параметрических испытаний 

    U2941A Устройство подключения для параметрических испытаний

    Устройство подключения для параметрических испытаний U2941A предназначено для расширения возможностей источника/измерителя U2722A с шиной USB.