Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Шасси и контроллеры с шиной USB

Шасси для модульных приборов с шиной USB Keysight U2781A представляет собой высокопроизводительный базовый блок высотой 4U, в состав которого входит универсальный источник питания мощностью 200 Вт с встроенной схемой защиты. В этом компактном шасси можно разместить до шести модулей с шиной USB. Базовый блок U2781A предназначен для использования в различных приложениях на этапах НИОКР, производства и аттестации изделий. Основным достоинством этого шасси является возможность синхронизации модулей. Это поможет вам снизить стоимость испытаний и сократить сроки разработки и внедрение измерительной системы.

В каждый модульный слот шасси U2781A встроен источник опорной частоты 10 МГц. Кроме того, в шасси имеется два термодатчика для контроля температуры внутри блока и встроенный вентилятор для охлаждения. Шина синхронизации служит для передачи сигналов запуска между модулями.

Шасси Keysight U2781A может использоваться со следующими продуктами:

Для обеспечения максимальной гибкости шасси Keysight U2781A совместимо с распространенными средами разработки приложений, включая Keysight VEE, MATLAB® R2007a, NI LabVIEW и Microsoft® Visual Studio®.

  • U2781A Шасси для модульных приборов с шиной USB U2781A Шасси для модульных приборов с шиной USB 

    U2781A Шасси для модульных приборов с шиной USB

    • Совместимость со стандартом USB 2.0 USBTMC 488.2 (ОС Windows)
    • Возможность «горячего» подключения и автоматического определения параметров
    • Возможность расширения до 384 каналов
    • Возможность установки в стойку с помощью комплекта для монтажа