Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Модули преобразования сигналов с шиной USB

Процесс предварительного формирования сигнала включает усиление, фильтрацию, преобразование, согласование диапазонов, выделение и другие процедуры, необходимые для приведения выходных сигналов датчиков в вид, приемлемый для дальнейшей обработки. Преобразование сигналов используется, главным образом, при сборе данных, в процессе которого сигналы датчиков должны быть нормализованы и отфильтрованы и приведены к уровням, пригодным для аналого-цифрового преобразования и использования в цифровых устройствах.

31-канальный модуль формирования сигналов термопар Keysight U2802A предназначен для преобразования низковольтных входных сигналов от термопар в выходные сигналы, приемлемые для устройств сбора данных. Модуль U2802A может использоваться совместно с модулями сбора данных U2355A или U2356A для обеспечения измерения температуры с использованием термопар.

Более подробная информация о модулях U2355A и U2356A.

Возможности

  • Встроенный термистор для компенсации температуры холодного спая, функция автоматической установки нуля и встроенный изотермический блок
  • Обнаружение обрыва термопары
  • Калибровка, прослеживаемая до эталонов NIST
  • До 31 входа для подключения термопар
  • Возможность независимого конфигурирования каждого канала для работы в режиме измерения напряжения или температуры с помощью термопар
  • Поддержка термопар типов J, K, R, S, T, N, E и B

Для обеспечения максимальной гибкости модуль U2802A совместим с распространенными средами разработки приложений, включая Keysight VEE, MATLAB® R2007a, NI LabVIEW и Microsoft® Visual Studio®.

Visual Studio и Microsoft являются зарегистрированными товарными знаками компании Microsoft Corporation в США и/или других странах.
MATLAB является зарегистрированным товарным знаком компании The Math Works, Inc.

  • U2802A Модуль преобразования входных сигналов термопар, 31 канал U2802A Модуль преобразования входных сигналов термопар, 31 канал 

    U2802A Модуль преобразования входных сигналов термопар, 31 канал

    31-канальный модуль преобразования входных сигналов термопар Keysight U2802A предназначен для преобразования входных сигналов термопар низкого уровня в выходные сигналы, соответствующие диапазону напряжения устройств сбора данных.