Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Векторные анализаторы сигналов в формате PXI

Векторные анализаторы сигналов в формате PXIe компании Keysight идеально подходят для решения широкого круга задач проверки разрабатываемых устройств или тестирования в процессе производства, для которых требуется высокая скорость и точность измерений. Благодаря малым габаритным размерам, высокому быстродействию, масштабируемости и гибкости при конфигурировании решений с общим процессором, шасси, дисплеем и интерфейсом векторные анализаторы сигналов в формате PXIe могут рассматриваться в качестве структурных элементов для построения одноканальных или многоканальных модульных измерительных систем.

Основные возможности

  • Диапазон частот: от 9 кГц до 50 ГГц
  • Полоса демодуляции: до 160 МГц
  • Абсолютная погрешность измерения амплитуды: ±0,15 дБ
  • Скорость переключения частоты: менее 150 мкс

Быстрое получение точных и стабильных результатов измерений с помощью проверенных методик компании Keysight

Векторные анализаторы сигналов в формате PXIe совместимы с измерительными приложениями серии X компании Keysight и программой векторного анализа сигналов 89600 VSA, что позволяет получать точные и стабильные результаты измерений в течение всего процесса разработки изделий.

Сравнить все в этой группе (6)

Найти продукт

  • M9410A VXT PXI Vector Transceiver, 300/600/1200 MHz Bandwidth M9410A VXT PXI Vector Transceiver, 300/600/1200 MHz Bandwidth (1) 

    M9410A VXT PXI Vector Transceiver, 300/600/1200 MHz Bandwidth

    Ready for 5G. Keysight M9410A PXI vector transceiver (VXT) integrates a vector signal generator (VSG) and analyzer (VSA) with 1.2 GHz instantaneous bandwidth in a 2-slot PXI module.

  • M9411A VXT PXI Vector Transceiver, with Custom FPGA and Optical I/O M9411A VXT PXI Vector Transceiver, with Custom FPGA and Optical I/O (1) 

    M9411A VXT PXI Vector Transceiver, with Custom FPGA and Optical I/O

    Ready for 5G. Keysight M9411A PXI vector transceiver (VXT) integrates a VSG and VSA with 1.2 GHz instantaneous bandwidth, custom FPGA, and Optical I/O in a 3-slot PXI module.

  • M9420A Векторный приемопередатчик VXT в формате PXIe M9420A Векторный приемопередатчик VXT в формате PXIe (1) 

    M9420A Векторный приемопередатчик VXT в формате PXIe

    • Диапазон частот: от 60 МГц до 3,8 ГГц или 6 ГГц
    • Полоса анализа: 40 МГц (станд.), 80 МГц или 160 МГц (опция)
    • Встроенные алгоритмы ПЛИС для быстрых измерений мощности в стандартной комплектации
    • Дополнительные полно- и полудуплексные порты

  • M9421A Векторный приемопередатчик VXT в формате PXIe M9421A Векторный приемопередатчик VXT в формате PXIe (1) 

    M9421A Векторный приемопередатчик VXT в формате PXIe

    Векторный приемопередатчик M9421A VXT в формате PXIe предназначен для создания измерительных решений и повышения эффективности тестирования компонентов беспроводной связи, усилителей мощности и ВЧ модулей входных каскадов в процессе производства.

  • M9391A Векторный анализатор сигналов в формате PXIe, до 6 ГГц M9391A Векторный анализатор сигналов в формате PXIe, до 6 ГГц (1) 

    M9391A Векторный анализатор сигналов в формате PXIe, до 6 ГГц

    • Диапазон частот: от 1 МГц до 3 ГГц или 6 ГГц
    • Полоса демодуляции 40 МГц (стандартная комплектация), 100 МГц или 160 МГц (опция)
    • Поддержка до 8 синхронизированных фазово-когерентных каналов

  • M9393A Высокопроизводительный векторный анализатор сигналов в формате PXIe, до 50 ГГц M9393A Высокопроизводительный векторный анализатор сигналов в формате PXIe, до 50 ГГц (1) 

    M9393A Высокопроизводительный векторный анализатор сигналов в формате PXIe, до 50 ГГц

    • Диапазон частот: от 9 кГц до 8,4 ГГц, 14 ГГц, 18 ГГц или 27 ГГц
    • Расширение диапазона частот до 50 ГГц при использовании опции FRX
    • Полоса демодуляции: 40 МГц (стандарт.), 100 МГц или 160 МГц; широкополосный выход ПЧ
    • До 4 синхронизированных каналов

Сопутствующие отрасли и технологии