Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Шасси и контроллеры в формате VXI

Шасси в формате VXI компании Keysight представляет собой прочный базовый блок, оснащенный инновационной системой распределения воздушных потоков для обеспечения эффективного бесшумного охлаждения. В шасси встраиваются источники питания мощностью до 1000 Вт, благодаря чему пользователь может выбрать конфигурацию, полностью соответствующую его требованиям.

Кроме того, компания Keysight предлагает широкий выбор устройства ввода/вывода для подключения компьютера к VXI шасси, что упрощает управление приборами, обмен данными, а также создание собственных приложений для автоматизации испытаний.

  • E1406A VXI GPIB Command Module, C-Size E1406A VXI GPIB Command Module, C-Size 

    E1406A VXI GPIB Command Module, C-Size

    The Keysight E1406A Command Module is a C-size, 1-slot VXI message-based commande that provides Slot 0 and Resource Manager functions.

  • E8401A C-Size VXI Mainframe, 13-Slot E8401A C-Size VXI Mainframe, 13-Slot 

    E8401A C-Size VXI Mainframe, 13-Slot

    The Keysight E8401A is the lowest-cost mainframe in the Keysight VXI mainframe family.

  • E8403A C-Size VXI Mainframe, 13-Slot E8403A C-Size VXI Mainframe, 13-Slot 

    E8403A C-Size VXI Mainframe, 13-Slot

    The Keysight E8403A C-size, 13-slot VXI mainframe provides a balance of high-power and reasonable cost.

  • E8404A C-Size VXI Mainframe, 13-Slot E8404A C-Size VXI Mainframe, 13-Slot 

    E8404A C-Size VXI Mainframe, 13-Slot

    The Keysight E8404A is the high-performance mainframe in the Keysight VXI mainframe family.

  • E8491B IEEE-1394 PC Link to VXI, C-Size (FireWire) E8491B IEEE-1394 PC Link to VXI, C-Size (FireWire) 

    E8491B IEEE-1394 PC Link to VXI, C-Size (FireWire)

    The Keysight E8491B is a 1-slot, message-based VXI module, providing a direct connection from your PC to a VXI mainframe via the industry standard IEEE-1394 bus (FireWire).