Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Шасси и контроллеры в формате PXI

Постройте оптимальную измерительную систему в формате PXI, используя соответствующие вашим потребностям шасси и контроллеры. Компания Keysight предлагает широкий выбор шасси различных типоразмеров и с различными характеристиками.

Для построения высокоэффективной системы используйте одно из предлагаемых Keysight шасси Gen 3 с высокопроизводительными системными модулями в формате PXIe M9023A или M9024A и хост-адаптерами для компьютера. Такая конфигурация Gen 3 обеспечивает пропускную способность канала передачи данных на внешний компьютер до 16 Гбайт/с.

Шасси Keysight в формате PXIe

Компания Keysight предлагает следующие модели шасси в формате PXIe.

  • 18-слотовое шасси M9019A Gen 3 позволяет выполнять тестирование многоканальных высокопроизводительных устройств, например, систем MIMO, ВЧ усилителей мощности и входных каскадов, в процессе производства.
  • 18-слотовое шасси M9018B Gen 2 представляет собой экономичную платформу для построения больших измерительных систем, в которых не требуется производительность Gen 3. Шасси оснащено гибридными слотами и высокопроизводительной системой охлаждения.
  • 10-слотовое шасси M9010A Gen 3 обеспечивает самый низкий в отрасли уровень акустических шумов в сочетании с эффективной системой охлаждения слотов, отвечающей самым жестким требованиям к модулям PXIe высокой производительности. Это шасси является оптимальным решением для научно-исследовательских приложений с малым числом каналов.
  • 5-слотовое шасси M9005A Gen 1 идеально подходит для небольших и недорогих систем, таких как системы векторного анализа цепей с малым числом каналов.

Встроенные контроллеры и кабели ввода/вывода

Компания Keysight позволяет обеспечить высокую производительность и гибкость конфигурации системы, предоставляя возможность выбора типа контроллера. Если требуется компактное решение или подключение непосредственно к объединительной плате PXIe, тогда лучше использовать встроенный контроллер. Для подключения к шасси внешнего компьютера предлагает широкий выбор различных опций. Доступные решения охватывают варианты от кабельной линии x8 Gen 2 базового уровня до высокопроизводительной кабельной линии x16 Gen 3. Системные модули в формате PXIe M9023A и M9024A также обеспечивают широкие возможности по соединению между собой разных шасси с помощью шлейфового кабеля x8 Gen 3. Для достижения более высокого уровня производительности систем с множеством шасси рекомендуется использовать несколько хост-адаптеров M9049A в конфигурации «звезда».

Награды

  • PXIe Chassis PXIe Chassis 

    PXIe Chassis

    Overview of Keysight's PXI chassis products.

  • PXIe Controllers and Cable I/O Solutions PXIe Controllers and Cable I/O Solutions 

    PXIe Controllers and Cable I/O Solutions

    Overview of Keysight's PXIe controllers and other cable I/O solutions.