Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Шасси и контроллеры в формате AXIe

Стандарт AXIe является новым открытым стандартом для создания высокопроизводительных модульных систем, который объединяет лучшие функциональные возможности других модульных форматов, включая VXIbus, LXI и PXI. Компания Keysight предлагает широкий выбор масштабируемых шасси в этом новом формате. Шасси в формате AXIe в сочетании с AXIe контроллерами являются основой для создания высокопроизводительных испытательных систем на базе платформы AXIe.

Шасси в формате AXIe

Компания Keysight предлагает широкий выбор шасси и контроллеров в формате AXIe, которые отвечают потребностям тестирования при решении самых различных прикладных задач.

  • Двухслотовое шасси в формате AXIe M9502A. Это шасси предназначено для использования в составе передвижных измерительных систем. Оно может также устанавливаться в приборную стойку, занимая при этом всего 2U стоечного пространства.
  • Пятислотовое шасси в формате AXIe M9505A. Выбор этого шасси целесообразен при необходимости использования нескольких AXIe модулей. Оно может применяться в настольном варианте, а также устанавливаться в приборную стойку, занимая при этом всего 4U стоечного пространства.
  • Шасси в формате AXIe M9514A с 14 слотами и системный модуль M9521A в формате AXIe. Это шасси предназначено для создания больших многоканальных измерительных систем и является наилучшей альтернативой использованию нескольких шасси меньшего размера. Шасси M9514A предназначено для использования, главным образом, в составе приборной стойки, но может применяться и в настольном варианте.

Встроенный контроллер и кабели ввода/вывода

Возможность выбора типа контроллера позволяет обеспечить высокую производительность и гибкость конфигурации при создании испытательной системы. Если требуется компактное решение или подключение непосредственно к объединительной плате, тогда лучше использовать встроенный контроллер. Для подключения внешнего компьютера к шасси рекомендуется использовать кабельный интерфейс PCIe x8. Если в качестве управляющего компьютера используется ноутбук, вам потребуется интерфейсная плата в формате ExpressCard.

  • M9502A Шасси в формате AXIe, 2 слота M9502A Шасси в формате AXIe, 2 слота 

    M9502A Шасси в формате AXIe, 2 слота

    Портативное двухслотовое шасси в формате AXIe Keysight M9502A для использования в составе передвижных измерительных систем. Включает встроенный системный модуль и канал связи Gen 2, x8 для подключения к внешнему контроллеру.

  • M9505A Шасси в формате AXIe, 5 слотов M9505A Шасси в формате AXIe, 5 слотов 

    M9505A Шасси в формате AXIe, 5 слотов

    Пятислотовое шасси в формате AXIe Keysight M9505A с встроенным системным модулем и каналом связи Gen 2, x8 для подключения к внешнему контроллеру.

  • M9048A Адаптер PCIe для настольного компьютера M9048A Адаптер PCIe для настольного компьютера 

    M9048A Адаптер PCIe для настольного компьютера

    Адаптер M9048A является интерфейсной платой PCIe для компьютеров со слотами расширения PCIe x8 и х16. Он обеспечивает подключение внешнего компьютера к шасси M9018A, M9502A и M9505A.

  • M9506A AXIe High-performance 5-Slot Chassis M9506A AXIe High-performance 5-Slot Chassis 

    M9506A AXIe High-performance 5-Slot Chassis

    • 5-slots
    • Up to 300 Watts/slot
    • Gen 3 x16 backplane
    • GPS option

  • M9514A Шасси в формате AXIe, 14 слотов M9514A Шасси в формате AXIe, 14 слотов 

    M9514A Шасси в формате AXIe, 14 слотов

    • Один системный слот в формате AXIe
    • 13 слотов для измерительных модулей в формате AXIe
    • Локальная шина AXIe, 62 пары дифференциальных линий

  • M9521A Системный модуль в формате AXIe M9521A Системный модуль в формате AXIe 

    M9521A Системный модуль в формате AXIe

    • Однослотовый системный модуль в формате AXIe
    • Обеспечение функционирования системы AXIe
    • Интерфейсы PCIe и LAN для подключения внешних контроллеров

  • M9537A AXIe High Performance Embedded Controller: 2.8 GHz Quad-Core, 8 GB M9537A AXIe High Performance Embedded Controller: 2.8 GHz Quad-Core, 8 GB 

    M9537A AXIe High Performance Embedded Controller: 2.8 GHz Quad-Core, 8 GB

    • 1-slot AXIe
    • Intel i7-6820EQ 2.8 GHz quad-core, 64-bit Windows 7
    • 240 GB drive, 8/16 GB DDR4 RAM
    • x16, Gen 3 PCIe link to AXIe backplane, up to 16 GB/s max data bandwidth
    • USB 3.0, USB 2.0, LAN, 4K DisplayPort, GP-IB, Gen 3 PCIe IPASS