Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Логические анализаторы и анализаторы протоколов в формате AXIe

Модули логических анализаторов и анализаторов протоколов в формате AXIe и мощное программное обеспечение для анализа сигналов предоставляют широкие возможности для инженеров, разрабатывающих цифровые устройства и чипсеты с высокоскоростными параллельными и последовательными шинами, например, DDR и PCI Express Gen3.

Модульные анализаторы в формате AXIe позволяют в реальном времени записывать структуру трафика между двумя цифровыми устройствами и наглядно представлять данные как на уровне битов, так и на уровне транзакций с широкими возможностями по декодированию.

Гибкая архитектура

Гибкая масштабируемая архитектура AXIe позволяет объединять несколько модулей логических анализаторов в систему для выполнения коррелированных по времени измерений по нескольким шинам.

Стандартный пользовательский интерфейс для повышения эффективности измерений

Графический пользовательский интерфейс обеспечивает возможность коррелированного по времени отображения результатов анализа, включая анализ целостности сигнала и состояния, временные измерения, а также представление результатов на уровне протокола и тестирование на соответствие стандартам.

  • N4230A SMA Breakout Board for U4432A Probe [Снято с производства] N4230A SMA Breakout Board for U4432A Probe [Снято с производства] 

    N4230A SMA Breakout Board for U4432A Probe [Снято с производства]

    • Allows U4432A SMA harness to have electrical properties of U4433A flying leads for mid-bus probing
    • Supports up to HS G3 MIPI M-PHY signals
    • Includes test points for N5426A ZIF tip oscilloscope adapter (InfiniiMax II probe)

  • U4301B PCI Express Protocol Analyzer U4301B PCI Express Protocol Analyzer 

    U4301B PCI Express Protocol Analyzer

    • Supports 2.5 GT/s (Gen1), 5.0 GT/s (Gen2) and 8.0 GT/s (Gen3) speeds
    • x1 through x16 link width support
    • 8 GB capture for x1 to x8 bidirectional, up to 16 GB capture for x16 bidirectional

  • U4328A M.2 PCI Express Interposer Socket 3 (M-key) U4328A M.2 PCI Express Interposer Socket 3 (M-key) 

    U4328A M.2 PCI Express Interposer Socket 3 (M-key)

    • Supports 2.5 GT/s (Gen1), 5.0 GT/s (Gen2) and 8.0 GT/s (Gen3)
    • Uses the ESP (Equalizing Snoop Probe) technology to ensure accurate data recovery in all Gen3 platforms and link widths x1 through x16
    • Ensures problems in your design can be reproduced

  • U4330A SFF-8639 PCI Express Interposer U4330A SFF-8639 PCI Express Interposer 

    U4330A SFF-8639 PCI Express Interposer

    • Supports 2.5 GT/s (Gen1), 5.0 GT/s (Gen2) and 8.0 GT/s (Gen3)
    • Uses the ESP (Equalizing Snoop Probe) technology to ensure accurate data recovery in all Gen3 platforms and link widths x1 through x16
    • Ensures problems in your design can be reproduced

  • U4421A Анализатор протокола и тестер интерфейсов MIPI D-PHY в формате AXIe U4421A Анализатор протокола и тестер интерфейсов MIPI D-PHY в формате AXIe 

    U4421A Анализатор протокола и тестер интерфейсов MIPI D-PHY в формате AXIe

    • Разработка и отладка интерфейсов MIPI™ D-PHY CSI-2 и DSI
    • Разработка и определение характеристик интерфейсов типа Camera Interface
    • Разработка ПО для обработки сигналов и интерфейса типа Display Interface

  • U4431A MIPI M-PHY Protocol Analyzer U4431A MIPI M-PHY Protocol Analyzer 

    U4431A MIPI M-PHY Protocol Analyzer

    • View single or multiple MIPI M-PHY busses in one interface
    • Deep memory to capture long periods of system traffic
    • Powerful triggers to isolate errors and detailed traffic conditions