Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Осциллографы и дигитайзеры в формате PXI

Дигитайзеры Keysight представляют собой универсальные платы аналого-цифровых преобразователей (АЦП), основанные на модульной архитектуре. Линейка PXI дигитайзеров Keysight включает широкополосные дигитайзеры в формате PXIe, цифровые осциллографы в формате PXI и дигитайзеры с изолированными каналами в формате PXIe.

Широкополосные дигитайзеры в формате PXIe

Широкополосные дигитайзеры Keysight имеют частоту дискретизации до 3,2 Гвыб./с и мгновенную аналоговую полосу пропускания до 2 ГГц. Они оснащены ПЛИС Xilinx® Virtex-6, которые позволяют реализовать различный набор функциональных возможностей в зависимости от выбранной опции микропрограммного обеспечения.

Дигитайзеры с изолированными каналами в формате PXIe

Дигитайзеры с изолированными каналами Keysight оснащены двумя изолированными входными каналами с диапазоном входного напряжения от 250 мВ до ±256 В. Они имеют частоту дискретизации 20 Мвыб./с и разрешение 16 бит. Дигитайзеры с изолированными каналами имеют глубину памяти 32 Мвыб. на канал с функцией сегментированной памяти с 1024 записей, обеспечивающей захват множества пакетов данных без ре-инициализации.

 

Награда

Сравнить все в этой группе (9)

Найти продукт