Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Модули коммутации сигналов ВЧ диапазона в формате PXI

Модули ВЧ коммутаторов в формате PXI обеспечивают высокую производительность и плотность каналов при маршрутизации ВЧ сигналов в диапазоне до 3 ГГц. Модули доступны в нескольких конфигурациях, что позволяет использовать их в различных условиях испытаний. Современные технологии, использованные при создании ВЧ реле, обеспечивают низкие значения вносимых потерь и КСВН для сохранения целостности и расширения динамического диапазона ВЧ сигналов при их маршрутизации к измерительному оборудованию. Пользователь может выбрать полную коммутационную матрицу для подключения одновременно множества точек или мультиплексоры с конфигурациями от 1х4 до 1х16 для подключения нескольких точек к одной точке. Архитектура каждого тракта коммутаторов была тщательно проработана, что позволило обеспечить воспроизводимость характеристик на высоких частотах.

Простота установки модулей и конфигурирования системы достигается с помощью разъемов SMB с фиксаторами, программных панелей управления и ПО Keysight Connection Expert. Включенные в комплект программные драйверы поддерживают работу в большинстве распространенных сред программирования, в том числе Visual Studio®, C, C++, Visual Basic, MATLAB® и LabVIEW™.

Visual Studio является зарегистрированным товарным знаком компании Microsoft Corporation в США и/или других странах.
MATLAB является зарегистрированным товарным знаком компании The Math Works, Inc.
LabView является зарегистрированным товарным знаком компании National Instruments.

Сравнить все в этой группе (9)

Найти продукт