Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Модули коммутации сигналов СВЧ диапазона в формате PXI

Модули коммутации сигналов СВЧ диапазона в формате PXI

Комплексные решения по коммутации сигналов от компании Keysight Technologies

Компания Keysight Technologies более 60 лет является ведущим разработчиком и производителем решения по коммутации ВЧ и СВЧ сигналов. Модули коммутации ВЧ и СВЧ сигналов широко используются в испытательных системах для маршрутизации сигналов между измерительными приборами и тестируемыми устройствами.

Компания Keysight разрабатывает и производит полный спектр ВЧ и СВЧ коммутаторов, удовлетворяющих любым потребностям испытаний. Помимо оснащенных соединителями переключателей, компания Keysight предлагает модули коммутаторов, которые работают в широком диапазоне частот и имеют различные конфигурации. Коммутаторы Keysight обеспечивают высокую производительность, качество и надежность и имеют высокую точность и стабильность, необходимые для автоматизированных испытаний и измерений, мониторинга и маршрутизации сигналов.

Модули коммутаторов в формате PXI Hybrid работают в диапазоне частот от 0 до 26,5/40 ГГц. Они могут использоваться в самых различных приложениях, в которых требуется высокая плотность каналов, например, автоматизированные контрольно-измерительные системы, системы ВЧ связи, параметрические измерения ВЧ сигналов.

В линейку коммутаторов в формате PXI Hybrid компании Keysight входит 6 модулей, имеющих различную конфигурацию: сдвоенный однополюсной коммутатор на два направления (SPDT), сдвоенный коммутатор передачи и одинарный однополюсной коммутатор на шесть направлений (SP6T). Эти модули обеспечивают исключительно высокую стабильность величины вносимых потерь на уровне 0,03 дБ, надежную изоляцию, низкое значение КСВН и длительный срок службы — до 10 миллионов циклов.

Сравнить все в этой группе (13)

Найти продукт