Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Модули мультиплексоров в формате PXI

Модули мультиплексоров в формате PXI обеспечивают высокую скорость маршрутизации сигналов множества различных каналов в одну точку и являются идеальным средством для маршрутизации нескольких аналоговых сигналов к измерительному устройству в автоматизированных испытательных системах и системах сбора данных. Модули мультиплексоров в формате PXI могут иметь одно- или двухпроводную конфигурацию. Они работают в режиме «размыкание-до-замыкания» (Break-Before-Make), что обеспечивает уверенность в том, что никакие две точки не будут соединены вместе в одно и то же время. Вместе с тем, эти мультиплексоры позволяют, при необходимости, подключать несколько каналов одновременно. Модули могут оснащаться высокоскоростными долговечными герконовыми (язычковыми) реле, обеспечивающими коммутацию сигналов с напряжением до 100 В (СКЗ) и мощностью до 20 Вт, или мощными электромагнитными реле с подвижным якорем, которые способны коммутировать сигналы с напряжением до 100 В (СКЗ) и мощностью до 60 Вт.

Простота установки модулей и конфигурирования системы достигается с помощью стандартных разъемов, дополнительного клеммного блока, программных панелей управления и ПО Keysight Connection Expert. Включенные в комплект программные драйверы поддерживают работу в большинстве распространенных сред программирования, в том числе Visual Studio®, C, C++, Visual Basic, MATLAB® и LabVIEW™.

Visual Studio является зарегистрированным товарным знаком компании Microsoft Corporation в США и/или других странах.
MATLAB является зарегистрированным товарным знаком компании The Math Works, Inc.
LabView является зарегистрированным товарным знаком компании National Instruments.

Сравнить все в этой группе (3)

Найти продукт