Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Коммутаторы общего назначения в формате VXI

Надежные коммутаторы общего назначения в формате VXI компании Keysight обеспечивают простоту управления тестируемым устройством и маршрутизацию внешних сигналов к тестируемому устройству.

Коммутаторы общего назначения типов A и C выполнены в виде модулей в формате VXI типоразмеров B и C. Контакты коммутаторов рассчитаны на токи от 1 А до 12 А, в зависимости от модели.

Сравнить все в этой группе (2)

Найти продукт

  • E1442A Коммутатор в формате VXI, тип C или A, 64 канала E1442A Коммутатор в формате VXI, тип C или A, 64 канала (1) 

    E1442A Коммутатор в формате VXI, тип C или A, 64 канала

    Коммутатор Keysight E1442A представляет собой однослотовый 64-канальный модуль в формате VXI типоразмера C, содержащий реле типа C без фиксации.

  • E1463A Коммутатор в формате VXI, тип C, 32 канала, 5 А E1463A Коммутатор в формате VXI, тип C, 32 канала, 5 А (1) 

    E1463A Коммутатор в формате VXI, тип C, 32 канала, 5 А

    Коммутатор Keysight E1463A представляет собой однослотовый 32-канальный модуль в формате VXI типоразмера C. Модуль рассчитан на проходящий ток 5 А на каждом канале и может использоваться для коммутации сигналов в силовых приложениях.