Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Модули коммутации общего назначения в формате PXI

Модули коммутации общего назначения в формате PXI обеспечивают быструю и надежную коммутацию сигналов в различных конфигурациях. Независимые однополюсные на два направления (тип C) или однополюсные на одно направление (тип A) коммутаторы в одном модуле в формате PXI позволяют осуществлять выключение-включение питания тестируемых устройств, управление сигнализаторами и индикаторами состояния, а также активацию внешних реле мощности и соленоидов. Модули могут оснащаться высокоскоростными долговечными герконовыми (язычковыми) реле, обеспечивающими коммутацию сигналов с напряжением до 100 В (СКЗ), силой тока до 1 А и мощностью до 25 Вт, или мощными электромагнитными реле с подвижным якорем, которые способны коммутировать сигналы с напряжением до 250 В (СКЗ), силой тока до 2 А и мощностью до 60 Вт. Кроме того, в линейку коммутаторов общего назначения входит модуль, который позволяет осуществлять коммутацию больших нагрузок до 300 Вт (активная нагрузка на постоянном токе) или 1250 Вт (активная нагрузка на переменном токе).

Простота установки модулей и конфигурирования системы достигается с помощью стандартных разъемов, дополнительного клеммного блока, программных панелей управления и ПО Keysight Connection Expert. Включенные в комплект программные драйверы поддерживают работу в большинстве распространенных сред программирования, в том числе Visual Studio®, C, C++, Visual Basic, MATLAB® и LabVIEW™.

Visual Studio является зарегистрированным товарным знаком компании Microsoft Corporation в США и/или других странах.
MATLAB является зарегистрированным товарным знаком компании The Math Works, Inc.
LabView является зарегистрированным товарным знаком компании National Instruments.

Сравнить все в этой группе (5)

Найти продукт