Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Модули сбора данных с шиной USB

Управление, сбор данных, измерение, анализ

Семейство модулей сбора данных с шиной USB обеспечивает гибкость создания автономных и модульных решений и предоставляет возможность развития и расширения в соответствии с потребностями тестирования. Они позволяют быстро и легко собирать, измерять и анализировать данные об электрических, механических, физических и акустических явлениях.

Семейство модулей сбора данных включает многофункциональные измерительные модули, многофункциональные модули одновременного сбора данных и модули цифрового ввода/вывода. Эти универсальные модули могут работать как в автономном режиме, так и в составе модульной системы при установке в базовый блок U2781A. Для проведения измерений температуры с помощью многофункциональных измерительных модулей может использоваться опция преобразователя сигналов термопар. Доступны также дополнительные автономные модули цифрового ввода/вывода.

Сравнить все в этой группе (11)

Найти продукт