Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Модульные цифро-аналоговые преобразователи в формате VXI

С помощью цифро-аналоговых преобразователей пользователь имеет возможность управлять тестируемыми устройствами или моделировать различные датчики в испытательных системах стандарта VXI.

Модульные цифро-аналоговые преобразователи в формате VXI имеют типоразмер B или C и способны служить в качестве источника напряжения или тока по одному или нескольким каналам.

8-/16-канальный цифро-аналоговый преобразователь Keysight E1418A

  • Модуль в формате VXI, типоразмер C, 1 слот
  • 8/16 независимых каналов напряжения/тока
  • Разрешение 16 бит на каждом канале

4-канальный цифро-аналоговый преобразователь Keysight E1338A

  • Модуль в формате VXI, типоразмер B, 1 слот
  • 4 изолированных канала напряжения/тока
  • E1418A 8/16-Channel D/A Converter E1418A 8/16-Channel D/A Converter 

    E1418A 8/16-Channel D/A Converter

    The Keysight E1418A is a C-size, 1-slot, register-based VXI module.