Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Генераторы сигналов произвольной формы в формате PXI

Генераторы сигналов произвольной формы в формате PXI компании Keysight обеспечивают исключительно высокие характеристики для создания сложных широкополосных сигналов. Высокая частота дискретизации и высокое разрешение по амплитуде, реализованные в одном приборе, позволяют разработчикам создавать идеальные сигналы для тестирования радиолокационных систем, устройств спутниковой связи и систем с быстрой перестройкой частоты. Генераторы сигналов произвольной формы в формате PXI имеют ширину полосы модуляции до 500 МГц и динамический диапазон, свободный от паразитных составляющих (SFDR), более 65 дБн. При использовании совместно с широкополосными I/Q преобразователями с повышением частоты они позволяют получить полосу модуляции до 1 ГГц в СВЧ диапазоне для реалистичного моделирования сигналов при тестировании подсистем ПЧ и ВЧ диапазона.

Гарантия 3 года

  • M9336A PXIe I/Q Arbitrary Waveform Generator, 16 bit, 540 MHz, 3 Scalar Channels M9336A PXIe I/Q Arbitrary Waveform Generator, 16 bit, 540 MHz, 3 Scalar Channels 

    M9336A PXIe I/Q Arbitrary Waveform Generator, 16 bit, 540 MHz, 3 Scalar Channels

    • 3 channels with up to 540 MHz BW per channel (1080 MHz I/Q modulation BW)
    • 16 bit amplitude resolution
    • Per channel control of channel skew, gain, and offset

  • M9330A Генератор сигналов произвольной формы, 15 бит, 1,25 Гвыб./с M9330A Генератор сигналов произвольной формы, 15 бит, 1,25 Гвыб./с 

    M9330A Генератор сигналов произвольной формы, 15 бит, 1,25 Гвыб./с

    Широкополосный генератор сигналов произвольной формы Keysight M9330A позволяет создавать реалистичные сигналы для тестирования радиолокационных систем, устройств спутниковой связи и систем с быстрой перестройкой частоты.

  • M9331A Генератор сигналов произвольной формы, 10 бит, 1,25 Гвыб./с M9331A Генератор сигналов произвольной формы, 10 бит, 1,25 Гвыб./с 

    M9331A Генератор сигналов произвольной формы, 10 бит, 1,25 Гвыб./с

    Широкополосный генератор сигналов произвольной формы Keysight M9331A имеет частоту дискретизации 1,25 Гвыб./с и обеспечивает создание сверхширокополосных сигналов высокого качества.

  • M3201A Генератор сигналов произвольной формы в формате PXIe, 500 Мвыб./с, 16 бит, 200 МГц M3201A Генератор сигналов произвольной формы в формате PXIe, 500 Мвыб./с, 16 бит, 200 МГц 

    M3201A Генератор сигналов произвольной формы в формате PXIe, 500 Мвыб./с, 16 бит, 200 МГц

    • Генератор сигналов произвольной формы формата PXIe, 4 канала, 1 слот
    • Частота дискретизации 500 Мвыб./с, разрешение 16 бит, диапазон частот 200 МГц
    • Создание последовательностей в реальном времени (-HV1)
    • Графическая среда разработки ПЛИС (-FP1)

  • M3202A Генератор сигналов произвольной формы в формате PXIe, 1 Гвыб./с, 14 бит, 400 МГц M3202A Генератор сигналов произвольной формы в формате PXIe, 1 Гвыб./с, 14 бит, 400 МГц 

    M3202A Генератор сигналов произвольной формы в формате PXIe, 1 Гвыб./с, 14 бит, 400 МГц

    • Генератор сигналов произвольной формы формата PXIe, 4 канала, 1 слот
    • Частота дискретизации 1 Гвыб./с, разрешение 14 бит, диапазон частот 400 МГц
    • Создание последовательностей в реальном времени (-HV1)
    • Графическая среда разработки ПЛИС (-FP1)

  • M3300A Комбинированный модуль генератора сигналов произвольной формы и дигитайзера в формате PXIe M3300A Комбинированный модуль генератора сигналов произвольной формы и дигитайзера в формате PXIe 

    M3300A Комбинированный модуль генератора сигналов произвольной формы и дигитайзера в формате PXIe

    • Модуль в формате PXIe, 2 слота, 2-/4-канальный генератор сигналов произвольной формы и 4-/8-канальный дигитайзер
    • Создание последовательностей в режиме реального времени (опция HV1)
    • Графическая среда разработки ПЛИС (опция FP1)

  • M3302A PXIe AWG and Digitizer Combination 500 MSa/s, 16 bit, and 500 MSa/s, 14 bit M3302A PXIe AWG and Digitizer Combination 500 MSa/s, 16 bit, and 500 MSa/s, 14 bit 

    M3302A PXIe AWG and Digitizer Combination 500 MSa/s, 16 bit, and 500 MSa/s, 14 bit

    • 2 slot PXIe 2 channel AWG and 2 channel digitizer
    • Optional real-time sequencing
    • Optional graphical FPGA design environment